Krones AG produce e vende macchine, linee e sistemi principalmente per l'industria delle bevande e degli alimenti liquidi e si considera un fornitore di sistemi e non solo un fornitore di macchine. I sistemi chiavi in mano coprono tutti i processi, dalla produzione di bevande, all'imballaggio, all'etichettatura e all'ispezione fino alla pallettizzazione. Esistono vari processi di etichettatura, tra cui la serie Sleevematic di tecnologia di avvolgimento e termoretrazione di Krones.
Krones offre ora un ulteriore sviluppo in quest'area con Sleevematic TS. TS sta per Top Speed, in quanto consente di etichettare fino a 50.000 contenitori all'ora con una sola unità. Prima che le singole sleeve vengano sparate sulle bottiglie, lattine o altri contenitori, non vengono più tagliate singolarmente dalla bobina, ma la sleeve è ora microperforata. Ciò consente un movimento continuo delle sleeve. Invece di tagliare i coltelli, Sleevematic TS utilizza due coltelli di perforazione rotanti. Oltre all'aumento della produzione, un altro vantaggio è la durata di vita notevolmente più lunga dei coltelli. Mentre i quattro coltelli da taglio precedentemente richiesti possono essere utilizzati per circa cinque milioni di tagli, i due coltelli di perforazione ora utilizzati sono progettati per un massimo di 70 milioni di tagli. Soluzioni di cuscinetti
rotanti e lineari sono utilizzate nelle varie stazioni dell'etichettatrice.
Poiché nella tecnologia alimentare e delle bevande si applicano i più elevati standard di sicurezza per proteggere i consumatori, è importante che i progettisti possano fare affidamento su prodotti che non richiedono lubrificazione esterna, il che impedisce la contaminazione di alimenti o bevande.
Sulla base del concetto modulare di Krones, sono stati utilizzati anche componenti esistenti per la Sleevematic TS. L'azienda continua a fare affidamento sulle nostre soluzioni in plastica senza lubrificazione per varie regolazioni e altri componenti mobili.