I rulli di plastica a lama negli impianti per bevande funzionano senza guasti in tutto il mondo

I rulli a lama in plastica della Krones AG garantiscono nastri trasportatori esenti da manutenzione.

Profilo

  • Cosa serviva: un rullo a lama in materiale iglidur P210 appositamente sviluppato
  • Requisiti: elevate prestazioni (20 confezioni al minuto); affidabilità per un utilizzo 24 ore su 24; resistenza nonostante particelle di zucchero, sabbia, polvere e umidità nel sistema nonché temperature fino a 100 °C
  • Settore: industria dell'imballaggio, industria delle
  • bevande Successo per il cliente: i rulli a lama iglidur sono utilizzati in tutto il mondo negli impianti Krones e sono privi di guasti. Funzionano in modo affidabile, la tappatura è appena percettibile. Sono inoltre facili da installare e fanno risparmiare al cliente lunghi lavori di manutenzione.

Variopac Pro – il sistema di confezionamento multiuso della Krones AG

Sistema di imballaggio multiuso Krones AG

Problema da risolvere

Soluzione

I nostri sistemi sono utilizzati in tutto il mondo e non si guastano. I rulli a lama iglidur funzionano in modo semplice e non presentano praticamente alcuna usura percepibile. Sono inoltre facili da montare e il cliente non deve perdere tempo nella loro manutenzione.

Jürgen Werner, costruttore presso la Krones AG

Libro bianco: tecnologia Kolsterising e tribo-polimeri

Libro bianco: Colsterizzazione e tribopolimeri

  • Dove viene utilizzata la colsterizzazione nel settore dell'imballaggio?
  • Come funziona l'acciaio inossidabile colsterizzato in combinazione con cuscinetti a strisciamento?
  • Perché le macchine per l'imballaggio traggono vantaggio dall'acciaio inossidabile colsterizzato combinato con cuscinetti a strisciamento tribopolimerici?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza