Regolazioni precise del formato nelle etichettatrici a 1.000 bottiglie al minuto

La tecnologia dei cuscinetti rotanti e lineari è utilizzata nei sistemi KHS da oltre 20 anni.

Profilo

  • Cosa serviva: guida lineare drylin® W, unità lineare drylin® SLW con azionamento a mandrino, cuscinetti a sfere in polimero xiros, catena portacavi serie E2/000
  • Requisiti: elevati requisiti per una portata di 1.000 bottiglie al minuto: elevata precisione, resistenza alla corrosione, resistenza ai detergenti, elevata resistenza all'usura, senza lubrificanti
  • Settore: industria
  • delle bevande, impianti di imbottigliamento Successo per il cliente: che si tratti di regolazioni dell'altezza, rulli di rinvio o regolazione del tavolo di lavoro: la tecnologia dei cuscinetti rotanti e lineari utilizzata soddisfa da circa vent'anni gli elevati requisiti di vari sistemi KHS. Il cliente riceve non solo il cuscinetto, ma anche i componenti funzionali completamente pronti per l'installazione.

Problema da risolvere

Soluzione

Figura 1: KHS riceve la regolazione del sensore per il rilevamento del segno di taglio dell'etichetta come modulo pronto per l'installazione. La base è una guida lineare drylin® W.

Immagine 2: Sono forniti anche vari rulli trasportatori pronti per l'installazione.

Immagine 3: Soluzione ideale per l'industria delle bevande: gli assi dei rulli trasportatori sono supportati da cuscinetti a sfere in polimero xiros. Nella foto: Vista dall'alto del rullo.

Immagine 4: L'intero tavolo di lavoro può essere regolato orizzontalmente, grazie al sistema modulare drylin® linear technology che non necessita di lubrificazione.

Figura 5: Le guide lineari drylin® W vengono utilizzate per il montaggio inverso del tavolo di lavoro.

Figura 6: La catena energetica nella sottostruttura garantisce la mobilità dell'alimentazione di energia e di segnale.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza