Informazioni sul prodotto E2/000

Informazioni sul prodotto E2/000
  • Disponibile in due versioni:
    • Apribile nel raggio esterno da entrambi i lati
    • Apribile nel raggio interno da entrambi i lati Elevata
  • stabilità, funzionamento silenzioso
  • Lunga durata
campione catena portacavi E2/000
E2/000 negozio online

Apribile oltre 210°

Elevata forza di tenuta delle traverse

Aperto in pochi secondi

Corse lunghe fino a 150 m

Modulare e combinabile

Barra trasversale di estensione apribile

Corse lunghe fino a 150 m

Protezione da sporco e

plastica adatte ai cavi Il contorno interno liscio e adatto ai cavi e le barre trasversali arrotondate garantiscono una lunga durata utile per il cavo e il tubo flessibile. L'interazione della plastica tribo-ottimizzata delle barre trasversali con il materiale della guaina del cavo utilizzato determina il miglior accoppiamento nella durata utile dei cavi nei test.

Separazione interna a prova di cavo

Double Stop Dog per la protezione di cavi e tubi flessibili sono stati utilizzati con successo nel settore dei trucioli per quasi 20 anni. Polvere, sporcizia, olio, ambienti aggressivi, umidità, freddo e calore non sono un problema per la robusta alimentazione di energia in plastica. Il materiale HT opzionale consente ai trucioli caldi a 850 °C di rimbalzare semplicemente, senza possibilità di bruciatura.

Freno antirumore

Pattino antiusura laterale

Scarico della trazione di cavi elettrici

campione catena portacavi E2/000
E2/000 negozio online

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza