Catene energetiche conformi alla FDA in un sistema di raccolta dei funghi sensibile all'igiene

Gestione affidabile e igienica dei cavi con sterilizzazione regolare con vapore a 80°C

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi TH3 e cavo chainflex®(CF211.038 e CF210.UL.15.15.02), forniti come pacchetto completo readychain®preassemblato, cuscinetto lineare drylin® W
  • Requisiti: guide per cavi per un ambiente con elevata umidità e sotto regolare sterilizzazione con vapore a 80 °C. Conformità FDA. Installazione rapida e semplice. Intervalli di manutenzione
  • prolungati.Settore: industria alimentare
  • Successo per il cliente: con la TH3, il sistema di raccolta può essere azionato automaticamente senza che si verifichino incidenti nelle tubazioni. Le catene sono conformi alla FDA, resistenti a detergenti e sostanze chimiche aggressive e prive di corrosione. La TH3 funziona in modo affidabile anche in condizioni di elevata umidità.

Problema da risolvere

Soluzione

Catena portacavi TH3 nel sistema di raccolta dei funghi
Catena portacavi TH3 nel sistema di raccolta dei funghi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza