TH3 - La prima catena portacavi dall'hygenic design

Catena portacavi TH3
  • Facile da pulire
  • La prima catena portacavi in plastica al mondo sviluppata secondo la "Hygienic Design Guideline"
  • Conforme FDA - Con il colore blu del materiale tipico degli elementi in plastica nell'industria alimentare (costituito da igumid® TH NB per le parti laterali e igumid® TH G per il telaio e gli elementi di collegamento)
  • Assemblaggio rapido grazie agli incastri
  • Buona resistenza a detergenti e prodotti chimici aggressivi
  • I bordi arrotondati impediscono spazi morti e la conseguente formazione di germi
  • Nessun "materiale su materiale"
  • Nessun collegamento con viti
  • Temperatura di esercizio -40 °C / +70 °C
  • Vincitore del Red Dot Award 2017
White paper per l'industria alimentare

Selezione della catena portacavi per aree sensibili all'igiene

  • Cos'è la progettazione igienica e cosa richiedono le norme?
  • Quali sono i requisiti per la posa dei cavi nelle macchine per la lavorazione alimentare?
  • Come ha risolto questo problema Schiwa, azienda leader mondiale nella produzione di sistemi di affettatura per l'industria di salumi, prosciutti e formaggi?
La catena portacavi TH3 nei sistemi di affettatura

Catena portacavi TH3 per sistemi di affettatura

La catena portacavi TH3 nell'impianto di raccolta

Catena portacavi TH3 in sistema di raccolta funghi

Gamma di prodotti:

TH3.25.Bi/26.070.8

Catene portacavi serie TH3
Codice art. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Catene portacavi serie TH3
Codice art. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza