Catene portacavi per ambienti speciali

Catene portacavi per camere bianche

Soluzioni per camera bianca

Catene portacavi realizzate con materiale ESD

Soluzioni ESD conduttivi

Catene portacavi per temperature estreme

Soluzioni contro trucioli caldi e calore

Catene portacavi silenziose ottimizzate dal punto di vista del rumore

Sistemi di alimentazione ottimizzati in termini di rumorosità

Catene portacavi resistenti agli agenti chimici

Soluzioni per l'utilizzo in agenti chimici

Sistema per catene portacavi per la protezione contro sporco e trucioli

Catene chiuse (contro sporco e trucioli)

Classi di infiammabilità delle catene portacavi

Classi di infiammabilità delle catene portacavi

Catena portacavi conforme alle normative FDA

Catena portacavi per l'industria alimentare

Catene portacavi per robot

Catene portacavi per robot e movimenti lungo tutti gli assi

Catene portacavi per settori specifici

e-spool

Tecnologia per teatro e palcoscenico

e-loop®

Oil and gas

YE

Macchine edili e piattaforme elevatrici

guidelok swing GLO.S

Carriponte/Gru a bandiera

Varie tipologie di sistemi di alimentazione

Sistema di alimentazione verticale

Sistema di alimentazione verticale

Sistemi di alimentazione orizzontali

Sistemi di alimentazione orizzontali

Movimenti circolari e a spirale

Movimenti circolari e a spirale

Facile da trovare, configurare, calcolare la durata utile e ordinare

Configuratore per catene portacavi

Configuratore: configura catena portacavi con riempimento

Configuratore per catene portacavi

Calcola la durata garantita della catena portacavi

Catene portacavi utilizzate in ambienti speciali

Guida affidabile dei cavi nonostante trucioli caldi a 850 °C

Catene portacavi in uso quando vengono esposte a temperature estreme e trucioli caldi.

Alimentazione estremamente silenziosa e priva di vibrazioni per i robot delle telecamere

Sistema di alimentazione di energia estremamente silenzioso per robot telecamere

Catena portacavi resistente all'abrasione per l'impiego in camera bianca

Catena portacavi completamente assemblata a -40°C

Catene portacavi in uso a temperature estremamente basse

Testato!

Laboratorio di prova per catene portacavi igus®

Catalogo catene portacavi

Scarica il catalogo delle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza