comportamento della combustione-catena energetica

Comportamento al fuoco della catena energetica con igumid® G e NB

Comportamento alla combustione igumid® NB

  • Classificazione UL94 - V2
  • Classificazione VDE 0304 Parte 3/5.70 - IIb
  • DIN 4102 Infiammabilità dei materiali da costruzione - B2
  • Si prega di richiedere informazioni sulle varianti V0 disponibili
easychain

easychain

  • Conveniente
  • Classe di infiammabilità UL94-V2
  • Adatto per applicazioni in camera bianca
Catene portacavi serie F17

Catene portacavi serie F17

  • Profilo esterno scorrevole
  • e antisporco Staffa di montaggio con scarico della trazione integrato
  • Grande altezza interna, larghezza esterna stretta

Comportamento al fuoco igumid® G

  • Metodo di prova VDE 0304 Parte 3/5.70 Prova
  • secondo UL94: Prove standard per l'infiammabilità della plastica per componenti in apparecchiature ed elettrodomestici - Classificazione: 94 H a 3,2 e 1,6 mm di spessore del corpo
  • Prova secondo DIN 4102 Comportamento al fuoco di materiali e componenti da costruzione - Classificazione: Classe di materiali da costruzione B 2
  • Varianti speciali con specifica autoestinguente (UL94-V2 o UL94-V0) su richiesta
Catene portacavi E2/000

Catene portacavi E2/000

  • Sistema di medie dimensioni e stabile
  • Per lunghe distanze di percorrenza fino a 150 m
  • Installazione semplice
Catene portacavi E4.1

Catene portacavi E4.1

  • Elevata stabilità grazie alla "presa posteriore"
  • Funzionamento
  • silenzioso Montaggio rapido

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza