igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
14 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
48 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
1,07 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione35,31 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : F17.015.048.035,31 EUR
Catena portacavi serie F17 | Apribile da un lato internamente al raggio con cerniera | Altezza interna: 32 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548