Catena energetica anti-scheggiatura

Catene portacavi resistenti ai trucioli fino a +850°C

igumid® HT nel test

Catena portacavi anti-scheggiatura fino a +120°C

Catene portacavi della serie R2.1

Catene portacavi della serie R2.1
  • Altezze interne: da 26 a 75 mm
  • conveniente
  • Funzionamento silenzioso grazie al freno integrato

Catena chiusa RX

Catena chiusa RX
  • trucioli Altezze interne: da 42 a 73 mm
  • Testato IP da TÜV NORD CERT GmbH
  • Il contorno arrotondato consente ai trucioli di rimbalzare semplicemente

Altre catene resistenti ai trucioli

Altre catene resistenti ai trucioli

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza