Catene portacavi chiuse per la protezione da sporco e trucioli

Catena portacavi chiusa per la protezione da sporco e trucioli

Cosa sono le catene portacavi chiuse?

Catene portacavi aperte
Catene portacavi chiuse (tubolari)
Catena portacavi chiusa serie R2.1

Catena portacavi chiusa R2.1

  • Altezze interne: da 26 a 75 mm
  • Disponibile in due versioni:
    • Apribile sul raggio esterno da entrambi i lati
    • Apribile sul raggio interno da entrambi i lati
  • Ampia altezza interna ed economica
  • Funzionamento silenzioso grazie al freno integrato
  • Design liscio senza asperità
Catena portacavi chiusa serie RX

RX catena chiusa e-tube

  • Altezze interne: da 42 a 73 mm
  • Coperchio rimovibile nel raggio esterno
  • Il contorno arrotondato consente ai trucioli di rimbalzare facilmente
  • Testato IP da TÜV NORD CERT GmbH
Catena portacavi chiusa serie E2 R

Catena portacavi chiusa E2 R

  • Altezza interna: da 25 a 45 mm
  • Coperchio rimovibile nel raggio esterno
  • Funzionamento silenzioso grazie al passo ridotto delle maglie della catena
Catena portacavi chiusa serie E2 R100

Catena portacavi chiusa E2 R100

  • Altezze interne: da 21 a 50 mm
  • Coperchio apribile nel raggio interno da entrambi i lati
  • Protezione conveniente contro sporco e trucioli
Catena portacavi chiusa serie R4.1L

Catena portacavi chiusa R4.1L

  • Altezze interne: da 40 a 300 mm
  • Coperchio apribile sul raggio interno ed esterno da entrambi i lati
  • Completamente chiusa
  • "Freno" integrato per un funzionamento silenzioso
  • Design sottosquadra per una stabilità laterale ottimale
  • Altamente personalizzabile in base all'applicazione
  • Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
  • 30% più leggero e 80% più veloce nel montaggio rispetto alle serie comparabili
  • Sistema a doppio fermo e collegamento perno/foro maggiorato per un elevato assorbimento della forza
Catena portacavi chiusa serie R4.1

Catena portacavi chiusa R4.1

  • Altezze interne: da 30 a 800 mm
  • Coperchio rimovibile sul raggio interno ed esterno
  • Completamente chiusa
  • Per applicazioni particolarmente impegnative
  • Design con sottosquadra per una stabilità laterale ottimale
  • Doppio sistema di fermo e collegamento perno/foro maggiorato per un elevato assorbimento delle forze
  • Elevata spinta su lunghe corse e per corse lunghe non supportate
  • "Freni" antirumore e smorzatori di rumore come opzione
  • "Freno" integrato per un funzionamento silenzioso
Catena portacavi chiusa serie R4/light

Catena portacavi chiusa R4/light

  • Altezze interne: da 50 a 600 mm
  • Coperchio rimovibile sul raggio interno ed esterno
  • Completamente chiuse
  • Spessore ridotto delle maglie laterali e traversini più sottili
Catena portacavi chiusa zipper

Catena portacavi chiusa zipper

  • Altezze interne: da 9 a 32 mm
  • Coperchio su cerniera a zip sul raggio esterno
  • Versione chiusa per un impatto leggero sullo sporco
  • Funzionamento silenzioso grazie al passo ridotto delle maglie della catena
  • Disponibile anche in "versione tubolare" chiusa
  • Premio iF Design per il design della cerniera
triflex R

triflex R

  • Altezza interna (riempibile): da 10 a 46,8
  • Ideale per movimenti impegnativi su tutti gli assi
  • La versione TRC protegge anche da sporco e trucioli poiché è completamente chiusa
  • Elevata resistenza alla torsione
  • Facile da accorciare e allungare
  • Fermo di torsione definito e raggio di curvatura minimo
  • Molte altre versioni disponibili
  • iF Design Award 2004, 2007 e 2013
triflex® R

Programma di riciclo Chainge per la catena portacavi

Cavo CF890

Cavo CF890

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza