chainflex® cavo di comando CF890

CF890.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in iguPUR estrusa 2. Conduttori avvolti con passo ottimizzato 3. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF890.05.02 product image
1. Mescola in iguPUR estrusa 2. Conduttori avvolti con passo ottimizzato 3. Conduttore resistente alla flessione
  • Per applicazioni in tensione
  • Rivestimento esterno in iguPUR
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF890.05.02
2x0,5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza