Cambia lingua :
Garantiamo i nostri cavi fino a 4 anni con sicurezza, poiché possiamo fare previsioni affidabili sulla durata d'esercizio dei nostri cavi sulla base di oltre 30 anni di esperienza nel nostro laboratorio di prova di 5.500 m² e 800 test paralleli.
La garanzia chainflex® è soggetta alle condizioni operative applicabili alla rispettiva famiglia di cavi. Queste sono composte da parametri quali temperatura, tipo di movimento, torsione, influenza del mezzo e raggio di curvatura. La garanzia è valida fino a 4 anni o 100 milioni di doppie corse, a seconda di quale si verifica per primo. Il numero di doppie corse coperte dalla garanzia dipende dal tipo di installazione e dalla qualità del cavo. Ciò è descritto nel catalogo attuale, nelle schede tecniche e nel calcolatore della durata d'esercizio.
| Doppie corse* | 5 milioni | 7,5 milioni | 10 milioni |
|---|---|---|---|
| Temperatura da/a [°C] | Raggio di curvatura minimo [Faktor x d] | Raggio di curvatura minimo [Faktor x d] | Raggio di curvatura minimo [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Maggiore numero di doppie corse? Calcola la durata utile online
In questa tabella troverai i parametri tecnici del cavo di comando chainflex® CF9. Se il cavo viene utilizzato in conformità alle condizioni operative specificate, si applica una garanzia di durata utile correlata all'utente di 5, 7,5 o 10 milioni di doppie corse. La durata utile stessa può essere notevolmente più lunga.
Supponiamo che tu stia utilizzando un cavo con un diametro di 12 mm in una catena portacavi con un raggio di 100 mm. Ciò si traduce in un fattore di flessione di 8,3 (100 mm/12 mm). Per ottenere una dichiarazione sulla durata, hai bisogno delle informazioni dalle condizioni quadro tecniche (temperatura e numero di doppie corse). Supponendo un intervallo di temperatura di -25/ +90 °C) con 8 xd, il fattore di flessione effettivo è superiore al limite minimo di 7. Sono garantiti 10 milioni di doppie corse! A temperature più alte o più basse, il fattore richiesto per questo livello di garanzia sarebbe 8,5, riducendo il numero di doppie corse a 7,5 milioni di corse garantite.
Queste affermazioni creano affidabilità e sicurezza di pianificazione per l'intero sistema!
UL verificato: Chainflex® riceve il massimo riconoscimento da un'organizzazione di collaudo rispettata a livello mondiale
igus® è la prima azienda tedesca ad aver convalidato la promessa per il cavo chainflex®. In un complesso processo di certificazione, l'istituto statunitense "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza dell'affermazione "garanzia di 4 anni per il cavo chainflex® igus® e calcolatore della durata di servizio basato su 2 miliardi di cicli di prova all'anno". Ciò rende l'azienda con sede a Colonia la prima in Europa ad avere la veridicità di un'affermazione pubblicitaria confermata da un istituto di collaudo. In futuro, nessun cavo chainflex® lascerà la fabbrica in nessuna parte del mondo che non sia etichettato con l'etichetta di marketing UL con il suo numero univoco B129699, che si riferisce a igus®.
Un totale di 1044 degli oltre 1350 cavi nel portafoglio e disponibili a magazzino hanno già la classica approvazione UL. Questo è un prerequisito per la regolare messa in servizio di un sistema negli Stati Uniti. L'esportazione di sistemi in America procederà quindi senza intoppi. La combinazione di approvazione UL ed etichetta di marketing UL ora garantisce doppiamente un'esportazione fluida.
Queste dichiarazioni creano affidabilità e sicurezza di pianificazione per l'intero processo di investimento; ancora di più ora che sono state confermate da un ente esterno! Scopri tutto su UL verified qui:


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h