Cambia lingua :
E-tube robusti ed economici con altezza interna di 26, 40, 48 o 75 mm. Coperchi apribili e rimovibili lungo il raggio interno o esterno, apribili da entrambi i lati. Progettati per fornire una tenuta stagna, con doppi fermi di arresto robusti per pesi di riempimento elevati e lunghezze non supportate.
Vantaggi del sistema R2.1:

altezza interna hi: 26 mm
larghezza interna Bi: 25 - 150 mm
raggio di curvatura R: 60 - 175 mm
Lunghezza non supportata: ≤ 2,00 m

altezza interna hi: 40 mm
larghezza interna Bi: 50 - 200 mm
raggio di curvatura R: 80 - 250 mm
lunghezza non supportata: ≤ 2,75 m

altezza interna hi: 48 mm
larghezza interna Bi: 50 - 250 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
lunghezza non supportata: ≤ 2,75 m

altezza interna hi: 75 mm
larghezza interna Bi: 111 - 200 mm
raggio di curvatura R: 130 - 400 mm
Lunghezza non supportata: ≤ 3,00 m

altezza interna hi: 26 mm
larghezza interna Bi: 25 - 150 mm
raggio di curvatura R: 60 - 175 mm
lunghezza non supportata: ≤ 2,00 m

altezza interna hi: 40 mm
larghezza interna Bi: 50 - 200 mm
raggio di curvatura R: 80 - 250 mm
lunghezza non supportata: ≤ 2,75 m

altezza interna hi: 48 mm
larghezza interna Bi: 50 - 250 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
lunghezza non supportata: ≤ 2,75 m

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h