igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
26 mm
Diametro max. del cavo
23 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
38 mm
Raggio di curvatura [R]
60 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
2,24 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione64,96 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : R2.26.038.060.064,96 EUR
Catena portacavi serie R2.26 | Apribile su entrambi i lati (sinistra e destra) nel raggio esterno | altezza interna: 26 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotR2.26.038.060.03860