Cambia lingua :

I materiali con cui vengono realizzate le catene portacavi devono resistere a molto: carico di compressione e sollecitazione di trazione, resistenza all'abrasione, eccellente tenacità, elevato modulo di elasticità, elevata stabilità ad alte e basse temperature, idoneità all'uso all'esterno. Per garantire ciò, le catene portacavi igus sono realizzate in polimero ad alte prestazioni igumid. Numerosi esempi applicativi, dai blocchi frigoriferi alle acciaierie, lo dimostrano.
parte delle applicazioni La maggior parte delle possibili applicazioni può essere realizzata con il solo materiale di base igumid G. Il materiale conveniente soddisfa anche i requisiti contraddittori. Può resistere a temperature continue da -40 °C a ben oltre 100 °C, il che ne consente l'utilizzo in celle frigorifere e acciaierie. Anche le applicazioni su neve e ghiaccio si svolgono senza problemi nella pratica. Scopri le catene portacavi con il materiale igumid G.
alle catene portacavi easy chain® la flessibilità richiesta Valori di prestazione comparabili si applicano a igumid NB, il materiale standard per tutte le catene portacavi di tipo easy chain®.
Le catene portacavi® di questa serie sono estremamente facili da riempire. I
cavi vengono semplicemente premuti a mano grazie alle barre flessibili e divisibili. Di conseguenza, qui viene selezionato un materiale che combina flessibilità e resistenza nel modo richiesto. igumid
Se si pongono esigenze ancora più elevate sull'elasticità e la flessibilità permanenti dei componenti della catena portacavi, viene utilizzato igumid TE. Viene utilizzato, ad esempio, nei connettori delle catene E6 sviluppate per dinamiche estreme o nel coperchio particolarmente resistente
catene portacavi con cerniera®. igumid EG+
rilevamento standard. Ciò significa che eventuali schegge possono essere rilevate ed espulse automaticamente. igumid ESD: protezione dalle cariche elettrostatiche Soluzioni e utensili conformi ESD vengono utilizzati in molti settori per proteggere i componenti elettronici sensibili dalle scariche elettrostatiche. Ciò vale in particolare per i componenti in movimento come gli alimentatori. Con igumid ESD, igus® ha un materiale nella sua gamma di prodotti che è stato progettato esattamente per questa applicazione esigente e dissipa immediatamente qualsiasi carica elettrostatica in modo controllato. A differenza degli strati conduttivi applicati o degli agenti antistatici volatili incorporati, gli additivi del materiale utilizzati determinano una conduttività permanente che rende superflua la manutenzione regolare. igumid ESD è anche il materiale perfetto per catene portacavi che vengono utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive di gas e polvere e quindi in aree a rischio di esplosione. Tali ambienti di lavoro si trovano principalmente nell'industria chimica, ma anche durante il riempimento di merci polverose o polverose. In queste applicazioni, la capacità di igumid ESD di dissipare le cariche statiche può significare l'evitamento di potenziali fonti di accensione in ambienti potenzialmente esplosivi. La plastica, che è stata testata con oltre 10 milioni di cicli, supera persino il materiale standard igumid G in alcuni requisiti meccanici. igumid XXL sta per grande lunghezza non supportata e pesi di riempimento più elevati Fino a sette metri di lunghezza non supportata, senza canale di guida e supporti. Questo requisito per la soluzione ottimale di catene portacavi® può essere realizzato con il materiale igumid XXL. In alternativa, è possibile ottenere
complesse perché sono necessarie catene più lunghe, canali di guida aggiuntivi e più spazio di installazione. Il materiale è utilizzato principalmente in applicazioni per sistemi di movimentazione e trasporto, edilizia e macchinari pesanti e grandi robot. L'elenco seguente fornisce informazioni dettagliate sulla resistenza dei materiali igus igumid G, NB e TE a molte sostanze chimiche. I valori indicati sono valori specifici del materiale determinati dai test
valori si applicano alla catena portacavi nera. Se i vostri prodotti chimici non sono
inclusi nell'elenco, contattateci. Saremo lieti di effettuare test su richiesta.
| Media | Concentrazione-peso % | igumide G e NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Acetone | 100 | + + | + + |
| Acido formico (acquoso) | 2 | + | + + |
| Ammoniaca (acquosa) | 10 | + + | + + |
| Benzina | 100 | + + | + + |
| Benzene | 100 | + + | + + |
| Bitume | 100 | + | - |
| Acido borico (acquoso) | 10 | + + | + |
| Acido butirrico | 100 | + | - |
| Cloruro di calcio (acquoso) | Sol. sat. acq. | + + | + + |
| Idrocarburi clorurati | + + | + | |
| Acqua clorata | Sol. sat. acq. | - | - |
| Acido cromico (acquoso) | 1 | + | - |
| Gasolio | 100 | + + | + + |
| Acido acetico | 2 | + + | + + |
| Colore | + + | + + | |
| Grassi, grassi per uso alimentare | + + | + + | |
| Idrocarburi fluorurati | + + | + + | |
| Formaldeide (acquosa) | 30 | + | + |
| Oli idraulici | + + | + | |
| Potassa caustica | 10 | + + | + + |
| Carbonato di potassio (acquoso) | 60 | + + | + + |
| Solfato di potassio (acquoso) | 100 | + + | + + |
| Metilacetato | 100 | + + | + + |
| Latte | + + | + + | |
| Olio minerale | + + | + + | |
| Carbonato di sodio (acquoso) | 50 | + + | + + |
| Olio, lubrificante | + + | + + | |
| Olio, per uso alimentare | + + | + + | |
| Acido oleico | 100 | + + | + + |
| Olio di paraffina | + + | + + | |
| Percloroetilene | 100 | + + | + + |
| Resine poliestere (con stirene) | + + | + + | |
| Gas propano | + + | + + | |
| Mercurio | + + | + + | |
| Acido cloridrico | pH2 | + | - |
| Acido cloridrico | 2 | - | - |
| Acido cloridrico | 10 | - | - |
| Inchiostro, inchiostro per stampa | + + | + + | |
| Vaselina | + + | + + | |
| Acido tartarico | + | + + | |
| Solfato di zinco (acquoso) | 10 | + + | - |

Negozio di catene energetiche
Con oltre 100.000 prodotti: dalle piccole, medie e grandi catene energetiche alle soluzioni personalizzate.

Base di conoscenza sulle catene energetiche
Trova tutte le informazioni più importanti, nonché domande e risposte sulle catene energetiche.

Seminario online
Approfittate della conoscenza e dell'esperienza dei nostri esperti.

Testate!
Ogni anno vengono testate 3.000 catene portacavi per resistere alle condizioni più difficili.
Vai al laboratorio di prova delle Catene Energetiche
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h