Cambia lingua :
Oggi più che mai, i sistemi di catene portacavi sono chiamati a garantire prestazioni superiori: carichi utili sempre più elevati, velocità in costante aumento, sequenze di movimento sempre più complesse e, al tempo stesso, l’integrazione delle tendenze legate all’Industria 4.0. Queste sfide non possono essere affrontate con soluzioni standard. Per sviluppare sistemi per catene portacavi all'avanguardia, spesso servono un tocco di creatività, una bella dose di ingegno e molta perseveranza.
igus offre il palcoscenico perfetto per tutto questo con il vector Award 2026. Quest'anno il concorso celebra il suo decimo anniversario! Ogni due anni vengono premiate le applicazioni più straordinarie di catene portacavi realizzate in plastica ad alte prestazioni. Scopri qui le quattro applicazioni vincitrici!
A breve apriremo le iscrizioni e potrai candidarti alla prossima edizione del vector award! Presenta il tuo progetto al pubblico globale ed espandi la tua rete di contatti. Potrai vincere premi in denaro fino a 5.000 euro!
Tutti i vincitori possono beneficiare di un premio in denaro, di un trofeo vector e di un pacchetto marketing del valore di 10.000 euro. La nostra agenzia interna igus realizza un case study applicativo destinato ai media di settore, sia nell’area DACH sia a livello internazionale, oltre a materiale video professionale dedicato all’applicazione.
I vincitori vengono selezionati e informati da una giuria composta da esperti provenienti dal mondo della scienza, dalle fiere di settore, dai media specializzati e dalle associazioni.
Questa brochure offre una panoramica di tutte le applicazioni, presentate in modo conciso e con immagini. Immergiti nel mondo della guida dei cavi. E lasciati ispirare dalla creatività e dall'ingegnosità che caratterizzano l'industria ingegneristica globale.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h