Sistemi di alimentazione da terra, mobile e sostenibile, per il terminal crociere del porto di Rotterdam.

La presa mobile fornisce energia alle navi lungo la banchina lunga 230 metri con precisione millimetrica

Premio vector d'oro 2026

Profilo

Prodotti utilizzati

Problema da risolvere

Soluzione

È unico perché [die iMSPO Cruise] è un sistema flessibile. Abbiamo un canale di 230 m, quindi [die Betreiber] determinano dove va il veicolo di trasferimento, a seconda di dove si trova il portello. Non è necessario che la nave sia posizionata con precisione. Non importa se la nave è ormeggiata a dritta o a sinistra.

Arjan van der Linde

Responsabile del porto crocieristico di Rotterdam, Shore Power