readychain® iMSPO: Sistema di alimentazione mobile da terra per terminal container

  • IEC 80005-1, Allegato D - 6,6 kV, 7,5 MVA, Direttiva
  • Macchine UE 2006/42/CE, Classe
  • di protezione dalla corrosione C5-M,
  • Classe di protezione IP67.
Infografica portacontainer per iMSPO
Laboratorio di prova iMSPO a Colonia (Germania)
Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Esempi di applicazione con readychain®

Tornio plurimandrino MULTISPRINT

Un sistema di alimentazione unico consente un'alimentazione energetica sicura e affidabile

Catene preassemblate in consegna

Minuti anziché giorni: la soluzione completa di igus riduce i tempi di assemblaggio dei centri di lavorazione

Movimentazione automatica di medicinali: Mach4

Movimentazione automatica dei farmaci: catene energetiche imbrigliate assicurano 20.000 movimenti al giorno

Soluzioni readychain per l'alimentazione da terra

3.000 connessioni di alimentazione da terra all'anno con sistemi di fornitura di energia flessibili

Applicazioni readychain

Applicazioni con sistemi readychain

Il più grande laboratorio di prova del mondo

Foto USP

Sistemi di alimentazione plug & play

Foto USP

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Massimiliano Sangregorio
Massimiliano Sangregorio

Special projects manager

+39 039 5906240Scrivimi!

Spedizioni e consulenza