Catene portacavi preassemblate

Catene portacavi imbrigliate: esempi di applicazione readychain®

Impianti di produzione

Guida cavi robusta per macchine di taglio laser Bystronic dinamiche

Igus Product

A causa delle esigenze dinamiche estremamente elevate e delle elevate accelerazioni laterali, la catena portacavi deve essere stabile, robusta e non troppo pesante.

Sistema di alimentazione e destacking

Igus Product

Il sistema di catene portacavi consente di risparmiare tempo di assemblaggio nell'industria della lavorazione del legno e dei mobili.

Settore lavorazione del legno

Igus Product

Il modulo Connect garantisce una rapida connessione dell'alimentazione nell'industria della lavorazione del legno

Dinamica impressionante: catene portacavi nella produzione di trappole per topi

Igus Product

Catene portacavi ad alta velocità e accelerazione nel controllo dei parassiti

Sigillate e sicure: catene portacavi nella produzione di tubi

Igus Product

Catene portacavi sigillate e sicure nella produzione di tubi

Protezione affidabile: catena portacavi nell'industria di trasformazione

Igus Product

I catena portacavi garantiscono affidabilità e sicurezza nell'industria di trasformazione

Riduci tempi e costi: Modulo Connect nella produzione automatizzata di mobili

Tecnologia di mungitura

Igus Product

Le catene portacavi preassemblate consentono una mungitura confortevole

Gru

Le catene portacavi sostituiscono i cavi di trascinamento sulla gru a ponte nell'impianto di betonaggio

Igus Product

Grazie al sistema completamente preassemblato di igus®, è stato possibile ridurre i tempi di installazione e prevenire lunghi fermi di produzione.

La catena portacavi preassemblata garantisce la trasmissione dei dati nella costruzione di gru

Igus Product

Nella costruzione di gru, i requisiti di sicurezza operativa sono particolarmente elevati a causa delle lunghe corse. Bisogna assolutamente evitare costosi fermi macchina e quindi tempi di inattività.

Calore e polvere: sistema di alimentazione per gru da interno in condizioni avverse

Igus Product

Presso il laminatoio a caldo di Duisburg della Thyssen Krupp è stata installata una gru per il trasporto di bramme con catene portacavi a rulli preassemblate per il sistema di alimentazione. Funzionano in modo affidabile anche in condizioni ambientali avverse, come calore e polvere.

50% di spazio di stoccaggio in più grazie ai sistemi readychain preassemblati in una gru interna

Igus Product

Questo sistema di gru completamente automatico di Kranserive Herz funziona con catene portacavi in plastica preassemblate con altezza libera estremamente ridotta.

Marittimo

Collegamenti all'alimentazione da terra

Igus Product

Nella base offshore di Mongstad, i sistemi flessibili di fornitura di energia sfruttata consentono 3.000 collegamenti di energia da terra all'anno.

Sistema readychain per la costruzione di ponti

Igus Product

Il sistema per catene portacavi preassemblato garantisce un'alimentazione energetica a prova di guasto al Memorial Bridge nel New Hampshire

Movimentazione dei materiali

Piattaforme di sollevamento

Igus Product

Le catene portacavi readychain® di igus consentono di lavorare in modo sicuro e preciso anche a grandi altezze, nonché di effettuare una manutenzione più rapida.

Catene portacavi in un impianto di prelievo con 20.000 movimenti al giorno

Igus Product

Durevole, silenzioso, poco soggetto ad abrasione, poco ingombrante: questi erano gli elevati requisiti richiesti da Omnicell GmbH per la guida dei cavi in questo magazzino per medicinali.

Macchine utensili

Catena portacavi installata rapidamente in una fresatrice a portale Waldrich Coburg

Igus Product

In questa applicazione, i sistemi readychain per la costruzione di macchine utensili hanno consentito di risparmiare diverse settimane di tempo di assemblaggio.

Caricamento automatizzato di centri di lavorazione con l'ausilio di catene portacavi

Igus Product

I sistemi readychain sfruttati garantiscono un caricamento automatico affidabile dei centri di lavorazione.

Centri di lavorazione robotizzati

Igus Product

I sistemi readychain® di igus® pronti per l'installazione riducono i tempi di montaggio e riducono al minimo i costi di processo e gli errori.

Catene portacavi nei centri di lavorazione ROMI

Igus Product

La catena portacavi preassemblata fornisce energia in modo affidabile ai centri di lavorazione anche ad alte velocità di traslazione e in spazi di installazione limitati.

Sistema di catene portacavi per centro di lavorazione di Alzmetall

Igus Product

Soluzione completa, compatta e facile da montare, che fornisce energia in modo affidabile ai centri di lavorazione.

Sistema modulare di alimentazione per tornio plurimandrino rivoluzionario di DMG Mori

Igus Product

Un sistema readychain con un totale di otto catene portacavi garantisce l'alimentazione sicura di tutti e sei i mandrini dell'attuale serie MULTISPRINT.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza