Un tale sistema di gru automatico per il carico di tubi in acciaio inossidabile è soggetto a condizioni ambientali speciali. A causa delle condizioni strutturali in loco, l'operatore ha richiesto un'altezza di sicurezza estremamente bassa. Lo spazio dal bordo superiore della rotaia al bordo di interferenza del sistema di stoccaggio a cremagliera scorrevole è di soli 1.000 mm.
I fasci di tubi vengono automaticamente immagazzinati e recuperati nelle cremagliere e salvati in un programma di gestione del magazzino. In totale, si verificano 24.000 processi di stoccaggio e recupero all'anno. Per alimentare le macchine di lavorazione automatiche situate nella sala, una gru posiziona i tipi di tubi richiesti in un magazzino di carico corrispondente delle macchine di lavorazione. I tubi vengono quindi piegati, torniti e punzonati lì e preparati per un'ulteriore lavorazione. Le condizioni ambientali sono quindi una sfida, con l'aria oleosa che esercita ulteriore stress sul materiale.
Ci sono molte cremagliere in uno spazio ristretto e la gru si sposta su di esse in un corridoio molto stretto. Inoltre, i tempi di consegna sono rapidi e l'altezza di sicurezza della sala rispetto al bordo superiore della cremagliera scorrevole è bassa.