Cambia lingua :
I motivi per cui la catena igus® rol e-chain® della serie Heavy Duty è particolarmente adatta per applicazioni difficili
Elevata stabilità, bassa usura e un sistema di rulli esente da manutenzione per ridurre le forze di spinta/trazione
.
Elevate forze di spinta/trazione e minore usura grazie alle tolleranze precise.
... Corse possibili oltre 800 m
... Bassa usura
... Basso allungamento
dell'intero sistema "Rispetto allo standard E4/4, lo spessore del perno è aumentato fino al 40%."
I rulli integrati e senza manutenzione riducono notevolmente le forze che si verificano.
... i rulli senza manutenzione riducono le forze di spinta/trazione fino al 75%
... carichi aggiuntivi più elevati su lunghe corse
... Riduzione della potenza di azionamento richiesta
Robusto... nessuna restrizione in termini di quantità di
sporco/contaminazione... carichi aggiuntivi
elevati... calore, umidità e freddo... nessun problema.
stabile... elevata resistenza e rigidità
Per una lunga durata utile su lunghe percorrenze grazie alle superfici di scorrimento più ampie e agli additivi antiusura
Superfici di scorrimento più ampie fino a 9 mm rispetto al sistema E4/4 standard
Anche su lunghe percorrenze, con le catene igus® E4/4RHD sono possibili velocità fino a 6 m/s.
... Velocità su lunghe percorrenze, anche in applicazioni pesanti.
Per una maggiore durata grazie alla base arrotondata
... usura del cavo quasi dimezzata
... meno parti, più opzioni
La modularità dei sistemi igus® consente di allungare, accorciare, estendere e sostituire facilmente.
... allargamento "infinito" mediante maglie di prolunga
... accorciamento e allungamento direttamente in loco.
Cavi, tubi flessibili, cavi in fibra ottica... tutto in
un unico sistema... trasferimenti sicuri di dati e potenza in una catena
portacavi®... Idraulica guidata in modo dinamico e sicuro.
... l'unico sistema di alimentazione energetica sul mercato in grado di guidare tutti i fluidi contemporaneamente e in modo sicuro.
Elevata resistenza in ambienti esterni grazie ai pannelli laterali rinforzati fino a 9 mm
... Elevate prestazioni di marcia con bassa manutenzione garantita
... per lunghi viaggi in ambienti esterni.
"Pannelli laterali rinforzati fino a 9 mm rispetto allo standard E4/4"
Riempimento rapido e semplice grazie al sistema di traverse apribili su entrambi i lati (raggio interno ed esterno)
... facile sostituzione dei cavi
... buona accessibilità in tutte le posizioni
esenti da manutenzione Rulli esenti da manutenzione con cuscinetti a sfere in acciaio inox incapsulati
... cuscinetti a sfere in acciaio inox incapsulati, pre-ingrassati e senza manutenzione per qualsiasi ambiente
... diversi tipi di rulli per diverse applicazioni.
Utilizzando le catene rol e-chains® è possibile realizzare corse fino a 800 m.
... forze di spinta/trazione ridotte
... rotolamento anziché scorrimento.
Per un'elevata stabilità con accelerazione laterale ed elevata resistenza torsionale grazie all'"interblocco"
... elevati carichi aggiuntivi in funzionamento non supportato e scorrevole.
... Ideale per elevate forze torsionali
Conforme tramite l'uso di igumid ESD
... igumid ESD corrisponde alla classificazione Ex II 2GF
... conduttivo in funzionamento non supportato e anche scorrevole
Ordine campione

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h