Catene portacavi per gru a portale

Vantaggi dei prodotti igus®:

  • Bassa rumorosità e basse vibrazioni
  • Minor spazio di installazione e peso
  • Calcolo della durata utile
  • Consegna rapida
  • Montaggio semplice
  • Economici e con bassa manutenzione
  • Sistema completo o singoli componenti a partire da lotto 1
Gru a ponte monotrave

Gru a ponte monotrave

Gru a ponte bitrave

Gru a ponte bitrave

Gru a bandiera

Gru a bandiera

Prodotti durevoli per gru da interno

Catena portacavi conveniente senza canale di guida

Trasmissione di energia e dati installata in 1 ora

▲ Tech up
  • Energia, dati, aria e liquidi in UN sistema
  • Il 50% del pavimento del padiglione rimane libero, non è necessaria alcuna guida
▼ Cost down
  • Tempo di installazione ridotto dell'88% rispetto a una soluzione standard convenzionale con guida
  • Minore manutenzione e pulizia richieste
Guida dei cavi e-spool

e-spool® | Alternativa al tamburo portacavi

  • Evita sollecitazioni di trazione sull'alimentazione di energia del cavo in tutte le direzioni con una catena portacavi®
  • Molto salvaspazio
  • Guida di diversi diametri e supporti
Alimentazione di energia serie 2600 per carroponti

Alimentazione elettrica E2/000

  • Facile apertura e inserimento del cavo
  • Montaggio rapido
  • Robusto e durevole
  • Fissaggio sempre sicuro del separatore
Catena portacavi E2000 con ruote

Alimentazione di energia tramite rulli

  • Rulli al posto dei pattini
  • Adatto per percorsi particolarmente lunghi
  • Adatto per velocità di traslazione elevate
  • Disponibile come sistema personalizzato pronto per l'installazione
liftband per l'alimentazione di energia in verticale

Liftband

  • Passaggio cavi semplice e salvaspazio
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Accelerazione fino a 2 m/s2
  • Lunghezza di estensione massima 13 m
Monitoraggio delle condizioni i.Sense

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

  • La catena portacavi e il cavo riconoscono le tue esigenze di manutenzione
  • Lo stato del sistema può essere richiamato online
  • Le notifiche di manutenzione vengono inviate direttamente al tuo smartphone
  • Possibilità di ordinare autonomamente i pezzi di ricambio
Cavi chainflex

Cavo chainflex®

  • Sviluppato per il massimo carico
  • Cavo resistente alla torsione
  • Adatto per raggi di curvatura particolarmente stretti
  • Garanzia chainflex® di 4 anni
Canale di guida guidefast

guidefast

  • Guida di scorrimento
  • Guida sicura dell'alimentazione energetica
  • Tempi di montaggio brevi
  • Superamento test a lungo termine: vibrazioni, resistenza
  • Rende superflua la saldatura delle staffe
guidefast control - Guida facile dei cavi per comandi a sospensione

guidefast Control

  • Semplice passaggio dei cavi per le bombole di controllo
  • Nessun groviglio di cavi
  • Il connettore può essere adattato individualmente al cilindro di controllo
  • Tempi di montaggio brevi
Canale di guida per catene portacavi e cavi

guida passante

  • Installazione semplice e flessibile
  • Striscia di scorrimento per proteggere dall'abrasione
  • Adatto per lunghe distanze di percorrenza
  • Peso ridotto
EC.PP con alberi

Veloce e facile da installare

Casi di applicazioni di successo con gru da interno

Catena E4 su carroponte di Carpenter

15 anni di funzionamento continuo senza problemi

Gru indoor

Instradamento dei cavi in condizioni di calore e polvere

smart plastics

...e altre storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza