guidefast

Sistema di alimentazione di energia economico per travi della gru e gru indoor

Guida con più marcature per posizioni e fermi.
  1. Fissaggio rapido e semplice tramite guide di serraggio
  2. Canale in acciaio monoblocco con lunghezza standard di 2 m
  3. resistente all'abrasione: barra di scorrimento per fissaggio centrale
  4. I giunti della grondaia sono collegati tramite clip, quindi niente bordi di
  5. taglio Intelligente: 2 versioni di staffa con scarico della trazione integrato
  • Risparmia fino all'80% di tempo di montaggio rispetto ai sistemi di guida convenzionali
  • Adatto a quasi tutte le
  • travi di gru standard 2 versioni di staffa con scarico della trazione integrato, per l'installazione fissa del cavo sulla trave di gru
  • Tolleranza verticale della staffa di ± 5 mm Per la lunghezza standard del canale di 2,0 m, con o senza barra
  • di scorrimento Utilizzabile per qualsiasi applicazione montata lateralmente, non solo sulle gru
  • Facile da installare grazie agli schemi di foratura prefabbricati della staffa di montaggio e-chain®®
  • Materiale standard: acciaio zincato. Disponibile anche in acciaio inossidabile. Materiale AISI 304 (AISI 304) o verniciato a polvere nero
  • Conduttività secondo DIN EN 61537: standard con connettore speciale
  • Testato a lungo termine: vibrazioni, ambiente, resistenza
Guida con quote e misure di montaggio per una catena portacavi.
Guida con quote e misure di montaggio per una catena portacavi.

Guida lineare igus con segmenti marcati e punti di montaggio.
Canale guida metallico con bordi laterali e fori di fissaggio.
  • Lunghezza standard: 2.000 mm
  • Materiale standard: acciaio zincato
  • Ogni elemento ha un'apertura per l'ingresso dei cavi
  • È disponibile anche la versione con barra di scorrimento
  • installata Il numero di parte varia a seconda delle dimensioni: fare riferimento alla tabella seguente
Codice articoloPer e-chain®con o senza barra di scorrimentolarghezza interna tramite BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 Italiano: 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 senza barra di scorrimento 42,56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0senza barra di scorrimento 67,561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 senza barra di scorrimento 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 senza barra di scorrimento 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 senza barra di scorrimento 9775135,5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 senza barra di scorrimento 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 senza barra di scorrimento 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 senza barra di scorrimento 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 senza barra di scorrimento 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 senza barra di scorrimento 120105158,5
GF91.31.025.2000 Italiano: 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 con barra di scorrimento 42,56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 con barra di scorrimento 67,5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 con barra di scorrimento 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 con barra di scorrimento 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 con barra di scorrimento 9775135,5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 con barra di scorrimento 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 con barra di scorrimento 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 con barra di scorrimento 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 con barra di scorrimento 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 con barra di scorrimento 120105158,5

Sistema di braccio e guida con quote e punti di montaggio in vista esplosa.
Un supporto per CD viene inserito in un supporto nero Guidefast.
  • Fornito con morsetto e vite
  • Morsetto con conduttività disponibile secondo DIN EN 61537: Standard
  • Minori possibilità di fissaggio per cavi fissi, quindi maggiore risparmio di spazio rispetto alla versione lunga
  • Distanza standard tra i supporti: 1 supporto al metro
Codice articolo
GF9.2.12 guidefast, supporto versione corta - blocco di serraggio standard
GF9.2.12.CD guidefast, supporto versione corta - blocco di serraggio con conduttività
Supporto Guidefast-2 con frecce per regolazione verticale e orizzontale.
Guida lineare con profilo e elementi di fissaggio mostrati nella versione 1.
Supporto igus per la versione lunga del sistema Guidefast con apertura di montaggio.
  • Fornito con morsetto e vite
  • Morsetto con conduttività disponibile secondo DIN EN 61537: Standard
  • Numerose possibilità di fissaggio per cavi installati in modo permanente
  • Distanza standard tra i supporti: 1 supporto al metro
Codice articolo
GF9.2.11guidefast, supporto versione lunga - blocco di serraggio standard
GF9.2.11.CD guidefast, supporto versione lunga - blocco di serraggio con conduttività
Elemento guida mantiene un tubo arancione in vista tecnica frontale e laterale.
Disegno tecnico laterale di un elemento Guidefast con guida orizzontale e supporti.
Giunto Guidefast in plastica nera.
  • Garantisce che due sezioni di grondaia siano collegate senza
  • gradini Si fissa con un martello di gomma
  • Il connettore è già incluso quando si ordina la grondaia Guidefast >1000 mm
Codice articolo
908.467 guidefast, supporto versione corta - blocco di serraggio standard
Elemento guida Guidefast con materiale di montaggio e vista esplosa del fissaggio.
Elemento guida Guidefast con materiale di montaggio e vista esplosa del fissaggio.
Guida portacavi su un impianto giallo nello stabilimento.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza