Guidare i cavi sulla gru a bandiera in modo da risparmiare spazio: trovate la catena portacavi giusta
Quali sono i vantaggi delle catene portacavi, dei cavi e dei sensori rispetto ai cavi di trascinamento?
Le gru a braccio sono spesso necessarie quando il sollevamento di carichi relativamente piccoli su corse per lo più brevi non giustifica l'uso di gru a ponte. Per guidare i cavi, le catene portacavi sono una buona scelta in quanto sono veloci da installare e richiedono poco spazio di installazione sulla trave della gru. Mentre i cavi di trascinamento spesso pendono a lungo sulla trave della gru quando è chiusa, la catena portacavi può aumentare la sicurezza operativa grazie al suo design compatto. In combinazione con i nostri cavi chainflex per applicazioni in movimento, energia e dati possono essere guidati in modo affidabile. Possiamo anche garantire la guida del cavo sulla gru a braccio per il carrello o il sistema di controllo su corse fino a 10 m. Con sensori supplementari sulla catena portacavi, ilmonitoraggio opzionale delle condizioni della guida del cavo può rilevare i problemi in una fase iniziale e avvisare rapidamente di un guasto in caso di emergenza.
| i.Sense Monitoraggio continuo delle condizioni della catena energetica In caso di problemi, il software può avviare un arresto di emergenza per prevenire danni gravi Aumenta la sicurezza durante il funzionamento
di sistemi Sistemi di catene portacavi al posto di festoni, avvolgicavi motorizzati e sistema di sbarre collettrici
Sistema di catene portacavi anziché festoni Proteggere e guidare in modo sicuro i cavi delle catene portacavi in condizioni di vento e temperature variabili. I tempi di fermo possono essere ridotti al minimo.
Sistema a catena portacavi al posto di un avvolgicavo motorizzato Senza anello di scorrimento su lunghe distanze di spostamento. Guida tutti i supporti in modo sicuro in un unico sistema. Distanze di spostamento fino a 1.000 metri.
Sistemi di catene portacavi anziché sistemi di sbarre Guida a prova di guasti di dati, energia, liquidi e aria in un sistema di catene portacavi. Per spazi stretti e compatti e movimento veloce in corsia.