L'alternativa ai festoni: i sistemi per catene portacavi

white paper catena energetica vs festone

bianco: Sistemi di alimentazione energetica efficienti per gru per

  • Vantaggi e svantaggi dei sistemi di catene portacavi e dei sistemi a festoni per gru per acciaierie
  • La soluzione più innovativa per gru per acciaierie
  • Prospettive tecnologiche: Catena portacavi a rulli

Qual è la differenza tra sistemi a catena portacavi e sistemi

Sistemi per catene portacavi

Sistemi per catene portacavi

  • Circa il 50% in meno di cavo (52 m di lunghezza del cavo con fissaggio centrale e circa 100 m di corsa)
  • Circa 800 mm di altezza del
  • sistema Circa il 10% in meno di struttura in acciaio (per la stazione portacavi)
Sistemi con festoni

Carrello portacavi

  • Circa 115 m di cavo (115 % lunghezza di viaggio) per 100 m di viaggio
  • Circa 3.500 mm di lunghezza per gli ""anelli dei cavi", altezza del sistema circa 5.000 mm

Per la massima durata utile con design ottimizzato - Catena a rulli per carichi pesanti P4HD.56R

Sistemi di catene energetiche da noi consigliati

Sistema E4.1

Sistema E4.1

Sistema E2/000

Sistema E2/000

Sistema 4040R/5050R

Sistema 4040R/5050R

Sistema 4040HD/5050HD

Sistema 4040HD/5050HD

Sistema P4.1

Sistema P4.1

Manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva

Cavi chainflex

Cavi chainflex

readychain

readychain

Esempi di applicazione selezionati

Gru per movimentazione sfusi
Gru STS
Gru RTG

Potrebbe interessarti anche

Sistemi per catene portacavi in impianti con gru

Sistemi per catene portacavi in impianti con gru

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza