Cambia lingua :

Le catene portacavi della serie E2.1 si distinguono per la lunga durata, il funzionamento particolarmente silenzioso e la facilità di riempimento e montaggio. Sono le catene portacavi a soddisfare autonomamente i requisiti della macchina, non il contrario: è possibile scegliere tra oltre 850 diverse dalla catena portacavi a traversini alla versione chiusa più adatti per una guida sicura e affidabile dei cavi, anche come sistema preassemblato.

altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 25 - 68 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
lunghezza autoportante: ≤ 1,75 m
Parcheggiare semplicemente una costosa bici elettrica in città? Molti proprietari lo trovano troppo complicato. L'azienda francese Seraap sta costruendo per loro un nuovo tipo di garage, in cui molte bici possono essere conservate una accanto all'altra e una sopra l'altra su uno scaffale in uno spazio relativamente piccolo. I cavi di alimentazione e dati dell'unità di controllo sono alloggiati in modo sicuro in una catena portacavi della serie E2.48 (E2.48.100.200).

Siete interessati alla serie E2.1, ma vorreste tenerla tra le mani per prendere una decisione definitiva e ottenere la migliore impressione possibile?
Allora non attendete oltre ed ordinate subito il campione gratuito della E2.1.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h