igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
21 mm
Diametro max. del cavo
18 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
35 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,98 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione30,38 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E2.21.015.035.030,38 EUR
Catena portacavi serie E2.21 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 21,2 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE2.21.015.035.01535