Cambia lingua :

La soluzione compatta per il passaggio cavi su gru a braccio girevole con corsa fino a 10 metri. Con la nuova versione adesiva, ancora più conveniente e super facile da montare in modo sicuro senza forare. Installazione super veloce e semplice con cuscinetti adesivi e dima di montaggio.
Il sistema di passaggio cavi guidelok swing GLO.S di igus® consente il movimento sicuro delle gru nella produzione di stampaggio a iniezione di Talke Plastic. La produzione su contratto è altamente personalizzata, quindi gli utensili necessari devono essere sostituiti regolarmente a seconda del progetto. Nella produzione di stampaggio a iniezione dello specialista della Turingia Talke Plastic, ciò avviene tramite sistemi di gru sotto il soffitto. Per garantire che il movimento di traslazione delle gru avvenga in modo sicuro e che nessuno si ferisca, l'azienda ha deciso di installare il sistema di passaggio cavi guidelok swing GLO.S di igus®. La soluzione è impressionante, non da ultimo per l'innovativo e semplicissimo fissaggio della guida tramite tecnologia adesiva.
| Codice art. | Nome | larghezza interna e-chain® [mm] | altezza interna e-chain® [mm] | Raggi di curvatura |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Modulo terminale fisso/supporto statico | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.GL | Bilanciere superiore, supporto sinistro | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.GR | Bilanciere superiore, supporto destro | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

Larghezza interna aumentata di 13 mm rispetto al modello GLO.S.E2i.21.025, consentendo di instradare più cavi nell'applicazione

Serie E2.21
altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 50 - 68 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

Serie 1400
altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 15 - 125 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h