chainflex® cavo motore CFCRANE.PUR

Modello in phase-out
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Mescola della guaina in PUR estrusa molto resistente all'attrito 2. Schermatura in rame completa molto resistente alla flessione 3. Strato conduttivo di gomma conduttiva 4. Isolamento in EPR estruso 5. Strato conduttivo di gomma conduttiva 6. Conduttore speciale molto resistente alla flessione
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 su 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Mescola della guaina in PUR estrusa molto resistente all'attrito 2. Schermatura in rame completa molto resistente alla flessione 3. Strato conduttivo di gomma conduttiva 4. Isolamento in EPR estruso 5. Strato conduttivo di gomma conduttiva 6. Conduttore speciale molto resistente alla flessione
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Per voltaggi e output massimi
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: media
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza