Galvanotecnica

Sistemi di alimentazione resistenti alle sostanze chimiche per gli impianti galvanici

Catene portacavi e canali di guida

galvanotechnik catena portacavi®

Cavi flessibili

cavo galvanotecnica

Sistemi per catene portacavi pronti da installare

galvanotechnik catena portacavi®

Manutenzione predittiva

galvanotechnik plastica intelligente

55 anni di esperienza nella plastica per il movimento

Tecnologia in su

resistenza chimica

... con il materiale ottimizzato igumid® EG+

guidelite plus con un nuovo principio di attacco

Capacità di montaggio

migliorata... con un nuovo principio di bloccaggio

guidelite plus leggero

Il peso ridotto facilita l'uso e riduce

i costi... con guidelite plus in igumid® EG+

smart plastics

100% sicurezza più indicatore di manutenzione

Ridurre i costi

Plastica invece di metallo

Risparmia fino al 58% sui costi di acquisto

Alimentare i motori con conduttori singoli

Risparmia fino al 35% sui costi di

readychain

95% di tempo di montaggio in

Prova

guidelite plus

Alimentazione

Applicazione nella rotocalcografia

Linea di galvanica completamente automatica nella stampa rotocalcografica

Sistemi di catene portacavi collaudati in centinaia di migliaia di applicazioni in tutto il mondo ►Scopri dipiù

sostenibilità

Sì, le catene portacavi in plastica si possono riciclare

Sostenibilità delle catene portacavi

Saremo lieti di darti supporto e assistenza

Supporto dell'esperto

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza