Cambia lingua :

**Il sistema di guida guidelite plus è costituito interamente da componenti in plastica ed è una guida a canale chiusa su entrambi i lati.**Guidelite plus è realizzato in materiale EG resistente agli agenti chimici e ha un'elevata stabilità della guida.
Esempio
di
una corsa di 30 m con un E4.42.137.150.0.EG+ si presenta in questo modo: - 15 pezzi 9GP.150.00.1000.EG+ (canale da 1 m senza barra di scorrimento) - 15 pezzi 9GP.150.64.1000.EG+ (canale da 1 m con barra di scorrimento) - 1 pezzo 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (modulo terminale fisso) - 60 pezzi 9GP.150.167.EG+ (barre di collegamento) Le barre di collegamento sono già incluse nel modulo terminale fisso e pertanto non devono essere ordinate separatamente.

Azienda Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
Catena portacavi e canale in plastica resistente agli agenti chimici di igus®, utilizzata con successo da anni

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h