Cambia lingua :

Descrizione
parte N.
parte. set di installazione con traversa per larghezza fissa composto da
9GL.64.50.450.XX
2 x staffa di guida + 1 x traversa
(XX = indice di larghezza della traversa)
Set di guide (sinistra e destra)
9GL.64.30.2000
nella lunghezza specificata (standard: 2000 mm)
Modulo di alimentazione che guida il tratto superiore della catena portacavi verso il basso®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Solo per rulli serie 2700R e 3500R catena portacavi® con fissaggio
centrale (XX = indice di larghezza della traversa)
Aggiungere l'indice di larghezza XX mostrato nella tabella a destra al n. parte.
Esempio: 9GL.64.50.450.05
Principi di alimentazione

Il principio di fissaggio terminale è consigliato per tutte le catene portacavi® in combinazione con guidelite

Principio di fissaggio centrale solo per rulli e-chain® Serie 2700R e Serie 3500R.
Utilizzare il modulo di alimentazione, 9GL.64.80. Serie.450.XX che conduce lungo il tratto superiore della e-chain®
Descrizione
parte N. parte.
set di installazione con profilo a C composto da
9GL.64.50.LLL
composto da 2 x staffe di guida + 1 x profilo a C + set di viti M8
(LLL = lunghezza del profilo a C)
Set di guide (destra e sinistra)
9GL.64.30.2000
nella lunghezza specificata (standard: 2000 mm)
Modulo di alimentazione che guida il tratto superiore della catena portacavi verso il basso®, 2000 mm,
serie
9GL.64.80.LLL Solo per
rulli serie 2700R e 3500R catena portacavi® con fissaggio centrale (LLL = lunghezza profilo
a C) Aggiungere la lunghezza del profilo a C LLL specificata nella tabella a destra al n. parte.
Esempio: 9GL.64.50.175
Principi di alimentazione

Il principio di fissaggio terminale è consigliato per tutte le catene portacavi® in combinazione con guidelite

Principio di fissaggio centrale solo per rulli e-chain® Serie 2700R e Serie 3500R.
Utilizzare il modulo di alimentazione, 9GL.64.80. Serie.LLL che conduce lungo il tratto superiore della e-chain®

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h