Cambia lingua :
Per estrarre petrolio dalla terra vengono utilizzate trivelle profonde con top drive. Le condizioni sono spesso estreme: vento e intemperie, sporcizia e una gestione brusca delle trivelle e delle attrezzature hanno un impatto sui componenti della macchina. Finora, i produttori e gli operatori si sono affidati ai cosiddetti service loop per il passaggio dei cavi, ma questi spesso causano una serie di problemi. I cavi possono muoversi nel service loop perché non hanno un raggio di curvatura definito. In condizioni di vento estreme, il service loop appeso liberamente può impigliarsi nell'albero o nell'impianto di illuminazione e rompersi. Un altro problema è la sostituzione dell'intero pacchetto di tubi flessibili se un cavo è difettoso. igus® ha sviluppato e-loop® in modo che i cavi con grandi sezioni trasversali e pesi elevati possano essere guidati in sicurezza in applicazioni sospese.
L'e-loop® unisce i vantaggi di una catena portacavi in plastica con quelli di un cavo di trazione ad alta resistenza. Le forze di trazione vengono trasmesse alla staffa di montaggio e alla struttura tramite il cavo di trazione all'interno della catena portacavi. L'e-loop® non è utilizzato solo nell'industria petrolifera e del gas, ma anche nell'industria offshore, nell'alimentazione elettrica onshore, nei macchinari edili e nelle turbine eoliche.

1) Il corpo interno è costituito da quattro parti stampate a iniezione. Due di queste formano la traversa nella maglia della catena e sono avvitate insieme (in modo che non possano essere perse). Il collegamento a vite le blocca sulla fune di traino.
2) Le protezioni esterne in PU antiurto assicurano che la catena portacavi e il cavo siano protetti in caso di forti urti.

| Codice art. | Larghezza interna Bi: [mm] | Larghezza esterna Ba [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Diametro del cavo [mm] | Carico addizionale [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| Codice art. | Larghezza interna Bi: [mm] | Larghezza esterna Ba [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Diametro del cavo [mm] | Carico addizionale [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Un anello di servizio viene utilizzato per alimentare cavi e tubi flessibili in applicazioni sospese, ad esempio come alimentazione elettrica per l'azionamento superiore. A questo scopo, i cavi vengono spesso fusi insieme in un dress pack.<br />
Per garantire che i cavi pesanti con grandi sezioni trasversali possano essere guidati in modo affidabile in applicazioni sospese, igus ha sviluppato l'e-loop come alternativa all'anello di servizio. Il sistema di alimentazione di energia è un sistema modulare rotondo e tridimensionale in grado di spostare cavi antistrappo con un raggio di curvatura definito. I cavi possono essere utilizzati singolarmente e sostituiti durante la manutenzione. Anche le maglie della catena sono sostituibili in qualsiasi momento.
Il nuovo sistema di alimentazione di energia di igus è costruito attorno a una fune di plastica ad alta resistenza che assorbe le forze di trazione dei cavi. La fune è realizzata in una fibra di plastica sintetica, quindi è infrangibile, resistente alle intemperie, flessibile e anticorrosione.
Sganciare, appoggiare, svitare, sostituire il/i cavo/i, avvitare, rimontare. Ecco tutto ciò che serve per la manutenzione grazie alla semplice configurazione modulare della catena energetica. Nei casi più rari, dovresti sempre avere una catena di ricambio a portata di mano per evitare tempi di fermo.
igus® fornisce l'e-loop® esattamente come lo desiderate: completamente assemblato o pronto all'uso, su fusti o pallet. C'è una filettatura definita all'estremità dell'e-loop per un montaggio aggiuntivo. Il nostro team di installazione sarà lieto di occuparsi dell'assemblaggio.
Tutte le singole maglie della catena sono fissate con collegamenti a vite, in modo che nessun componente possa staccarsi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h