Cambia lingua :
Se fluidi, alimentazione e dati devono muoversi orizzontalmente, anche su corse lunghe, i requisiti per il sistema di alimentazione possono essere elevati. Trucioli e sporco sono un fattore di disturbo, soprattutto nelle macchine utensili su corse lunghe dove la catena portacavi deve scorrere su se stessa. Nelle installazioni esterne, i sistemi di alimentazione orizzontali devono resistere alle intemperie o allo sporco anche intenso. Per spazi di installazione particolarmente ridotti è necessario un design compatto. Con i suoi sistemi, igus, ha una soluzione per ogni esigenza.
Progetta catene portacavi più velocemente. Modelli CAD per un'ampia gamma di sistemi. Progettazione di catene portacavi semplificata.
Le nostre catene portacavi sono già utilizzate in modo affidabile in svariate applicazioni in tutto il mondo, dai distributori automatici alle macchine CNC fino alle acciaierie, sia che si tratti di corse autoportanti che lunghe in diversi settori industriali. Hanno un design modulare e quindi facili da installare. Progetta qui la catena portacavi giusta per la tua applicazione!


Le nostre catene portacavi possono essere adattate alle esigenze individuali e possono quindi essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni diverse.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h