Sistemi di alimentazione di energia per lunghe corse

Scaricate il manuale di assemblaggio per corse lunghe!

Manuale di montaggio

Catene energetiche consigliate per lunghi viaggi

NOVITÀ: catena di trasmissione

drive-chain

NOVITÀ: catena rol e P4HD.56R

rol e-chain P4HD.56R

NOVITÀ: soluzioni complete iSet

Sistemi completi per lunghi viaggi

Serie E4.1

Catena portacavi E4.1
  • le applicazioni Altezze interne: 30-800 mm
  • Adatto per
  • applicazioni impegnative Design sottosquadro per una
  • stabilità laterale ottimale Collegamento esterno e interno per un rapido assemblaggio

Serie E4/4HD

Catena portacavi E4/4HD
  • Altezze interne: 56-80 mm
  • Elevata stabilità
  • Ideale per applicazioni pesanti
  • Con traverse su ogni collegamento

Serie P4.1

Catena portacavi P4.1
  • Altezze interne: 56-80 mm
  • Corse fino a 800 m e oltre
  • Velocità fino a >5 m/s
  • Monitoraggio intelligente dell'usura possibile

Serie P4

P4 rol e-chain
  • Altezze interne: 32-42 mm
  • Corse fino a 800 m e oltre
  • Velocità fino a >10 m/s
  • Peso di riempimento fino a 7 kg/m

Catena portacavi a rulli

rol e-chain®
  • Altezze interne: 32-80 mm
  • 75% di potenza motrice in meno
  • Velocità possibili fino a 6 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme

autoglide

catena portacavi autoglide
  • Altezze interne: 32-80 mm
  • 75% di potenza di azionamento in meno
  • Velocità possibili fino a 6 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme

Dove vengono utilizzati i sistemi a catena energetica?

Viaggio: 615m

Viaggio: 615m

Velocità: fino a 10 m/s

Velocità: fino a 10 m/s

Carichi elevati: 100 kg/m

Carichi elevati: 100 kg/m

Efficienza: 57% di consumo di energia in meno

Efficienza: 57% di consumo di energia in meno

Funzionamento silenzioso

Funzionamento silenzioso

Sporco e polvere

Sporco e polvere

Temperature

Acidi e agenti chimici

Acidi e agenti chimici

La vostra applicazione non è nell'elenco?

Sottoporre un progetto

I vantaggi in breve

Tušimice
  • Lunghe percorrenze di 1.000 metri e oltre.
  • Tutti i media, ad esempio energia elettrica, idraulica e pneumatica, nonché segnali digitali, elettrici o luminosi, e fluidi liquidi possono essere alimentati in
  • parallelo. Nessuna interfaccia non necessaria.
  • Peso di riempimento fino a 100 kg/m.
  • Basso rumore di traslazione.
  • Elevata efficienza energetica
  • con catena portacavi a rulli. Durata utile di 10 anni e oltre con catena portacavi e
  • cavo. Robusto in tutte le applicazioni come vento, intemperie, sporcizia, sostanze chimiche e merci
  • sfuse. Rapida installazione e ammodernamento di cavi e tubi flessibili.

Confronto

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Dalla consulenza all'installazione

Progetti di ingegneria e soluzioni personalizzate

Progetti di ingegneria e soluzioni personalizzate

Installazione e post-vendita

Installazione e post-vendita

Altri prodotti per lunghi viaggi

Cavo di alimentazione CFCRANE

Cavo di alimentazione CFCRANE
  • Per tensioni e prestazioni massime
  • Ignifugo Resistenza
  • ai raggi UV:
  • Elevata Resistenza all'olio: resistente all'olio (secondo DIN EN 60811-2-1)

Cavo unipolare CF300.UL.D

Cavo unipolare CF300.UL.D
  • Per carichi molto elevati
  • Applicazioni di scorrimento di 400 m e oltre
  • Applicazioni interne ed esterne, resistente ai
  • raggi UV Resistenza ai raggi UV: elevata

Cavo in fibra ottica CFLG.LB

Cavo in fibra ottica CFLG.LB
  • Per sollecitazioni massime a 5 x d
  • Rivestimento esterno: TPE
  • Applicazione scorrevole (orizzontale) di 400 m e oltre Resistenza
  • ai raggi UV

Sensore per la misurazione della forza di spinta/trazione EC.PP

Sensore per la misurazione della forza di spinta/trazione sensibile alla posizione EC.PP
  • Sistema di posizionamento integrato nella catena portacavi Fornisce informazioni
  • sulle forze di spinta/trazione dipendenti dalla posizione Utilizza le informazioni sulla
  • posizione dall'applicazione per altri scopi

Canale guida in acciaio

Canale guida in acciaio
  • Ampia gamma di misure per quasi tutte le catene portacavi®
  • Installazione molto semplice e universale
  • Guida in acciaio molto robusta e resistente per applicazioni speciali in ambienti difficili

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

Monitoraggio delle condizioni i.Sense
  • Funzione di spegnimento sicuro o di allarme in caso di guasto del
  • sistema Il sistema si arresta quando viene superata la forza
  • Programmabile individualmente e registrazione degli eventi nella memoria dati

Sistemi per catene portacavi preassemblati

Sistemi per catene portacavi preassemblati
  • Tempo di cablaggio ridotto del 95%
  • Riduzione del tempo di
  • installazione Soluzioni Plug & Play, ad esempio per la movimentazione di materiali sfusi

plane-chain

plane-chain
  • Design eccezionalmente compatto A
  • prova di
  • guasti e senza manutenzione
  • Protetto dall'alloggiamento Per alte velocità

Wonderbox per i.Cee

  • Monitoraggio del
  • sistema senza contatto Dichiarazioni di
  • durata predittiva per ogni singolo collegamento della catena Installazione esterna salvaspazio all'estremità fissa

Test di "sollevamento della catena", "carico del vento" e "corse lunghe"

Il sollevamento della catena su corse lunghe

Il sollevamento della catena su corse lunghe

Carico al vento su corse lunghe

Carico al vento su corse lunghe

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza