Migliora l'efficienza energetica con la catena portacavi e i cavi igus®

Riduci il consumo energetico fino al 57% con catene e cavi energetici efficienti

Basso attrito
Pesi
Catena energetica robusta
10 consigli per una catena portacavi “maintenance-friendly”.

"Cosa devo considerare in termini di manutenzione nella scelta delle catene portacavi?"

Risparmia energia con la catena portacavi

Efficienza energetica con catena energetica e cavo
Efficienza energetica con catena energetica e cavo

Catena energetica a risparmio energetico

Catena energetica a rulli P4

  • Fino al 57% in meno di potenza di azionamento
  • Lunghi tragitti fino a 800 m
  • Carichi aggiuntivi fino a 30 kg/m

Movimento di rotolamento invece che di scorrimento

Catene portacavi a rulli
  • Fino al 37% in meno di potenza motrice
  • Percorrenze di oltre 400 metri
  • Carichi aggiuntivi fino a 50 kg/m

Catena energetica più piccola

Catena portacavi E4.1
  • Fino al 17% in meno di potenza di azionamento
  • Dimensioni più piccole, più stabile e più leggero
  • Distanze di percorrenza oltre 200 m

I cavi a risparmio energetico

Cavo di comando CF9

Cavo di comando CF9
  • Fino al 17% in meno di potenza motrice
  • Per i carichi più elevati
  • Rivestimento esterno in TPE

cavo motore CF34.UL.D

  • Fino al 17% in meno di potenza motrice
  • Per carichi molto elevati
  • Rivestimento esterno in TPE

Cavo per servomotore CF270.UL.D

  • Fino al 17% in meno di potenza motrice
  • Per carichi medi
  • Rivestimento esterno in PUR

Perché conviene affidarsi alla catena portacavi igus®

Laboratorio di prova per catene portacavi
Garanzia per catene portacavi
Riciclo delle catene portacavi

Potrebbe interessarti anche

Cavi chainflex
Maggiori informazioni
catena energetica Tecnologia e riduzione dei costi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza