Catene portacavi e cavi molto resistenti per l'industria mineraria e il settore della movimentazione rinfuse

Prodotti adatti per sistemi di movimentazione di materiali sfusi

Catena portacavi igus con raggio di curvatura evidenziato in rosa in sezione.

e-chain® P4.1

  • Percorrenze fino a 800 m e oltre Elevato
  • peso di riempimento fino a 30 kg/m
  • Velocità possibili fino a 10 m/s
  • Maggiore durata utile grazie ai cuscinetti a strisciamento in tribopolimero esenti da manutenzione
Catena portacavi igus serie E4 per l'alimentazione energetica in un impianto mobile.

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Percorrenze fino a 1000 m e oltre
  • Carico del cavo fino a 50 kg/m
  • Velocità possibili fino a 6 m/s
  • Diversi tipi di rulli per una personalizzazione ottimale dell'applicazione
Sistema di catena portacavi con simbolo di avviso e sensore per controllare il raggio di curvatura.

Monitoraggio delle condizioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7

  • Misurazione continua della forza di tensione e spinta mediante un sensore speciale
  • In caso di superamento della forza, il sistema viene segnalato e, se necessario, spento per evitare danni consequenziali
Sistema di catena portacavi con più cavi per la guida dei cavi.

energia pronta all'uso Ottimizzazione dell'approvvigionamento: un sistema, un codice articolo Risparmio di tempo: 95% in meno di tempo di assemblaggio Riduzione dei tempi di assemblaggio: meno tempi di fermo macchina

  • Fornitura di
Canale di trasporto con guide laterali per materiale sfuso.

Guida in acciaio

  • Per lunghe distanze di
  • spostamento Molto stabile e robusto
  • Per carichi estremi
Catena portacavi in un impianto di movimentazione sfusa guida cavi mobili attraverso una struttura in acciaio.

alimentazione di energia rotante

  • angolo di rotazione 540° (su un piano)
  • angolo di rotazione di 900° e oltre con la variante Multi Rotation Module
  • Velocità di rotazione fino a 360°/s
Cavo con guaina rosso-nera e marchi CE, RoHS e 36 mesi di garanzia.

cavo motore CFCRANE

  • Per tensioni e potenze elevate
  • ignifugo
  • resistenza ai raggi
  • UV resistenza all'olio
Cavo con certificazione Cleanroom e marchio CE per applicazioni industriali.

Cavo in fibra ottica CFLG.LB

  • Per carichi elevati a 5 xd
  • Applicazioni scorrevoli (orizzontali) di 400 m e oltre
  • Resistente ai raggi UV, con guaina esterna in TPE
Tubo blu con scritta tratteggiata.

tubo pneumatico

  • resistente
  • all'abrasione
  • resistente all'olio resistente al
  • refrigerante privo di alogeni
Catena portacavi con sensore isense per monitorare movimento e stato.

Storie di successo

Trasportatore di carbone tra cumuli e ponte trasportatore nella centrale.

Catene

Un nastro trasportatore trasporta minerale di ferro in un impianto minerario.

Record mondiale con 670 m di

Canalina portacavi 5050RHD per long travel nella centrale elettrica di Talwandi.

Escavatore per lignite

Catena portacavi lunga per un impianto di trasporto.

Scaricatore di navi

Nastro trasportatore sopra l'acqua lungo un pontile.

movimentazione di rinfuse in miniera di taconite catena

Impianto di trasporto sotto un ponte industriale con binari e strutture metalliche.

Altre informazioni:

Stacker & Reclaimer

Escavatore a ruote estrae carbone in una miniera a cielo aperto.

Servizio di ingegneria

Due uomini ispezionano insieme un impianto industriale accanto a una guida.

servizio

Dispositivi di protezione e cacciavite su una catena portacavi.

lunghe distanze di percorrenza Scopri di più sui nostri sistemi di catene portacavi per distanze di percorrenza di 1.000 metri e oltre

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza