Alimentazione in rotazione per tutti i condotti in un sistema completo

Gli standard possono essere adattati in modo flessibile ed efficiente

Esperti di prodotto al lavoro

Servizio di ingegneria

White paper sul sistema di alimentazione rotante

Design tips for rotary movement

Configuratore RBR

Configuratore online

Il nuovo standard per i movimenti circolari

Anteprima SRM

SRM: Modulo di rotazione in acciaio

Anteprima SRM-L

SRM-L: modulo di rotazione in acciaio, leggero

Modulo per rotazione in polimero

PRM: Modulo di rotazione in polimero

Soluzioni speciali per applicazioni speciali

Sistema per applicazione in rotazione statico

Alimentazione statica in rotazione, in unico pezzo

Anteprima SRM-V

SRM-V: Modulo di rotazione in acciaio, in verticale

Anteprima PRM-V

PRM-V: Modulo di rotazione in polimero, in verticale

  • Angolo di rotazione fino a 540° (su un piano)
  • Con il modulo multirotazione igus® sono possibili angoli di rotazione di 900° e oltre
  • Angolo di rotazione massimo nel minimo spazio di installazione
  • Velocità di rotazione fino a 360°/s
  • Più leggero e compatto delle guide statiche
  • Forza di spostamento minima e massima durata utile
  • Design del modulo con varianti di montaggio standardizzate
  • Fissaggio e passaggio dei cavi direttamente integrato nella guida
  • Determinazione rapida e affidabile del sistema di alimentazione con rotazione tramite configuratore CAD

Cosa significa "raggio di curvatura reversibile (RBR)"?

Cosa significa "MRM"?

Modulo MRM con due livelli

Le possibilità offerte dal canale di guida igus®

Con le console

Con copertura,

Guida integrata

Canale tubolare

Catene portacavi RBR

Prodotti e strumenti adatti

Cavi chainflex per applicazioni con raggio di curvatura reversibile

Cavi a prova di guasto per applicazioni in rotazione

Sistemi di alimentazione in rotazione per varie applicazioni

Catene portacavi per movimenti circolari e a spirale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza