Cambia lingua :
Sistema completo con canale di guida in plastica, angolo di
rotazione 360° Il sistema di alimentazione di energia rotante PRM è un canale di guida in plastica per macchine di misurazione e movimentazione più piccole, ad esempio. La guida è adatta anche per applicazioni con telecamere. Non richiede contatti striscianti ed è protetta dalla corrosione.
Dati tecnici:
Disponibilità:

Provalo a casa o in ufficio e fatti una prima impressione
Puoi testare il Polymer Rotation Module con il nostro nuovo servizio gratuito di realtà aumentata. Accedi al servizio con il tuo PC e scansiona il codice QR con il tuo dispositivo smart per il modello AR oppure clicca sul link direttamente con il tuo dispositivo smart.

10 consigli per un'alimentazione di energia rotante di lunga durata
Dieci preziosi consigli per progettare autonomamente la giusta canalina di guida per moduli circolari. Evita errori che riducono la durata utile del tuo sistema o addirittura causano tempi di fermo.
Dal contenuto:
- Progettare correttamente
le piastre di guida - Suggerimenti per la posa dei cavi
- Limitazione dell'angolo di rotazione massimo
- Generazione di dati CAD per canaline e moduli interi
Scarica subito gratuitamente 10 consigli. Siamo inoltre disponibili ad aiutarti e consigliarti personalmente in qualsiasi momento.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h