Il modulo rotante statico

Modulo rotatorio statico

Moduli rotanti statici disponibili

Codice art. Catena portacaviLunghezza [mm]maglia della catenaAngolo di rotazione [°]Ø esterno [mm]Ø interno [mm]Altezza [mm]Diametro massimo del cavo [mm]
IE14.1.400.80B15i.038.038/080.0 75121400400150557,5
IE14.1.600.100<br />E4.21.050.048/160.01016313606003001009,5
Indirizzo IPE4.21.100.100/160.011383530080030015018
Indirizzo IPE4.32.10.075/200.014342330090040017015
IE14.1.1200.220E4.32.15.150/200.01770293001.20040022028
IE14.1.1500.230E4.42.15.125/400.0224131300150080023025
Indirizzo IPE4.42.20.200/400.0264337300180080027038

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza