chainflex® cavo motore CF300.UL.D, cavo per mandrino, conduttori singoli

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma 2. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 3. Conduttore intrecciato in una versione particolarmente resistente alla flessione in fili di rame nudo
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE senza alogeni estrusa a pressione 2. Mescola in TPE di elevata qualità meccanica 3. Conduttore con fili intrecciati di rame nudo molto resistenti alla flessione
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 su 4
chainflex® cavo motore CF300.UL.D, cavo per mandrino, conduttori singoli
1. Mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma 2. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 3. Conduttore intrecciato in una versione particolarmente resistente alla flessione in fili di rame nudo
1. Mescola in TPE senza alogeni estrusa a pressione 2. Mescola in TPE di elevata qualità meccanica 3. Conduttore con fili intrecciati di rame nudo molto resistenti alla flessione
chainflex® cavo motore CF300.UL.D, cavo per mandrino, conduttori singoli
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216