Oggi, una catena in polimero estremamente robusta della igus® SE & Co. KG, Colonia, viene utilizzata per guidare in modo sicuro i tubi flessibili del sistema durante l'intero percorso. Si tratta del modello E4.350 esente da manutenzione della serie E4.1 particolarmente robusta, che può essere aperta su entrambi i lati e ha dimostrato il suo valore in innumerevoli applicazioni. Dimostra la sua versatilità negli impianti di compostaggio e di depurazione, nelle macchine utensili e da costruzione, nella tecnologia delle gru e nella lavorazione del legno, tra
gli altri. Con un'altezza interna di 350 mm e una larghezza interna fino a 800 mm, la E4.350 è la più grande catena portacavi in plastica al mondo fino ad oggi. Per l'uso nelle applicazioni "Heavy Duty" più esigenti, può gestire senza problemi carichi pesanti e, se necessario, rigidi ed è altamente resistente all'usura, alla corrosione e resistente all'olio e all'acqua di mare. Per ridurre al minimo la resistenza al rotolamento, i rulli di scorrimento realizzati nel materiale per cuscinetti a strisciamento tribo-ottimizzato iglidur®, che dimostra la sua resistenza in un'ampia gamma di applicazioni, dimostrano il loro valore come design speciale sulle nervature di apertura. L'attrito del tubo flessibile nella catena è notevolmente ridotto, garantendo così
la stabilità. Oltre al sistema di alimentazione di energia, vengono utilizzati un canale di guida resistente alla corrosione e un'estremità mobile flottante. Servono a compensare eventuali tolleranze di offset laterale. La catena portacavi, che è riempita con tubo flessibile e cavo, è sempre guidata in modo sicuro per tutta la sua lunghezza in tutte le condizioni atmosferiche. Nonostante le difficili condizioni operative e ambientali, fino ad oggi non si sono verificati guasti.
Per garantire la sicurezza operativa della costruzione del ponte, il produttore dell'impianto ha deciso di investire anche in un'unità di monitoraggio elettronica. Lo strumento diagnostico Push/Pull Detection System (Push Pull Force Detection System), che ha dimostrato il suo valore in particolare su lunghe distanze di viaggio, misura online le forze di spinta/trazione della catena portacavi ogni quattro secondi e le confronta con un valore target calcolato. In caso di malfunzionamenti, il sistema può essere arrestato automaticamente con l'aiuto dello strumento diagnostico per prevenire danni.