Cambia lingua :

Il sistema E4/00 (pronunciato: E4-cento), la più versatile delle catene E4, è una scelta sicura per la maggior parte delle applicazioni (nota: per distanze di percorrenza > 200 m e per "installazione laterale non supportata" selezionare E4/4). Il principio "maglia interna - maglia esterna" semplifica il montaggio e lo smontaggio. Misure di progettazione come il "freno" nell'arresto della catena riducono significativamente il rumore di funzionamento.
Settori e applicazioni tipici:
robotica e movimentazione, tecnologia dei trasportatori, tecnologia della refrigerazione, macchinari edili, macchine utensili, lavorazione del legno, tutti i tipi di macchinari, semiconduttori, applicazioni in camera bianca, celle frigorifere, saldatrici, applicazioni marittime, ingegneria meccanica generale, ecc.

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 40 - 300 mm
raggio di curvatura R: 55 - 250 mm
passo: 46 mm

altezza interna hi: 32 mm
larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
raggio di curvatura R: 63 - 300 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 42 mm
larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
raggio di curvatura R: 75 - 350 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 50 - 600 mm
raggio di curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altezza interna hi: 108 mm
larghezza interna Bi: 200 - 600 mm
raggio di curvatura R: 200 - 1000 mm
passo: 143 mm

altezza interna hi: 112 mm
larghezza interna Bi: 87 - 562 mm
raggio di curvatura R: 200 - 1000 mm
passo: 143 mm

altezza interna hi: 32 mm
larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
raggio di curvatura R: 63 - 300 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 42 mm
larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
raggio di curvatura R: 75 - 350 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 50 - 600 mm
raggio di curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altezza interna hi: 108 mm
larghezza interna Bi: 200 - 600 mm
raggio di curvatura R: 200 - 1000 mm
passo: 143 mm

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 50 - 300 mm
raggio di curvatura R: 63 - 250 mm
passo: 46 mm

altezza interna hi: 32 mm
larghezza interna Bi: 50 - 300 mm
raggio di curvatura R: 125 - 300 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 42 mm
larghezza interna Bi: 50 - 300 mm
raggio di curvatura R: 125 - 350 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 75 - 462 mm
raggio di curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altezza interna hi: 108 mm
larghezza interna Bi: 200 - 500 mm
raggio di curvatura R: 250 - 1000 mm
passo: 143 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h