Prodotti per la regolazione del formato nell'industria del packaging

Regolazione automatica del formato, anche per il retrofitting

Regolazione del formato di Apiro Drygear®
Manuale: guide lineari con blocco manuale

Regolazione del formato utilizzando i morsetti

Controllati: assi lineari azionati tramite volantino di manovra

Regolazione manuale del formato

Automatizzati: assi lineari con motore e sistema di controllo

Regolazione automatica del formato

Moduli lineari drylin® SHT

Guide a W con morsetto manuale

  • Con rivestimenti assolutamente esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Sistema modulare ampiamente diversificato
Moduli lineari SLW

Guide a T con morsetto manuale

  • Facile da usare, non richiede manutenzione durante l'uso
  • Guide robuste e resistenti alla corrosione
drylin Q HKA

Guida quadrata con morsetto manuale

  • Guide quadrate lineari flessibili
  • Con profilo in alluminio robusto e leggero grazie al sistema a camera cava
drylin N HK

Sistema di guida a basso profilo con morsetto manuale

  • Guide compatte per spazi di installazione ridotti
  • Funzionamento a secco senza manutenzione e bassa usura
drylin WW-HKX

Carrello con leva di bloccaggio

  • Carrello con leva di bloccaggio integrata
  • Maneggevolezza sicura e bloccaggio silenzioso
drylin R con blocco manuale

Guida per albero con morsetto manuale

  • Carrello con morsetto manuale per cuscinetti lineari con guide per albero
  • Con alloggiamento in alluminio anodizzato
Configuratore per la tecnologia lineare

Configuratore di tecnologia lineare

Scatola di campioni drylin W

Guida lineare della scatola campione

Storia di successo

Caso di successo: adeguamento del formato


dryspin

Tecnologia vite e madrevite

  • Viti e madreviti esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Filettature trapezoidali, filettature multiprincipio e filettature metriche in oltre 5.000 versioni disponibili a magazzino
Sistemi vite/madrevite senza PTFE

NOVITÀ Tecnologia dryspin senza PTFE

  • Realizzata in iglidur R antivibrazione
  • Elevata precisione di posizionamento
  • Completamente esente da lubrificazione e manutenzione
Moduli lineari drylin® SHT

Assi lineari basati su guide

  • Basati su guide lineari drylin W
  • Profili a doppio albero in alluminio resistenti alla torsione
Moduli lineari SHT

Assi lineari con profilo a doppio albero

  • Configurazione personalizzata dei materiali dell'albero, della madrevite e delle lunghezze del carrello
  • Regolazione completamente esente da lubrificazione
Modulo lineare per impieghi gravosi drylin SLR

NOVITÀ Moduli lineari per carichi pesanti

  • Modulo lineare per carichi elevati
  • Allineamento semplice tramite perni di centraggio, senza morsetti inferiori aggiuntivi
Modulo lineare compatto per spazi di installazione ristretti

NOVITÀ Asse lineare per spazi di installazione ristretti

  • Regolabile manualmente o elettricamente
  • Doppia rotaia resistente alla torsione in argento o nero
SHT con design igienico

NOVITÀ Asse lineare in design igienico

  • Costruito secondo le specifiche di design igienico (EHEDG e DIN EN 1672-2)
  • Ottima lavabilità
Moduli lineari ZLW

Assi lineari compatti a vite

  • Design estremamente compatto con disposizione laterale della vite
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
drylin SLWT

Assi lineari a doppia vite

  • Modulo lineare SLW con doppie viti e carrelli
  • Ampia superficie portante ed elevata flessibilità nella progettazione dell'azionamento
drylin® SLN

Assi lineari compatti a vite

  • Progettati per spazi di installazione ristretti
  • Design particolarmente leggero e silenzioso ma allo stesso tempo robusto
Riduttore angolare

Riduttore angolare per la sincronizzazione

  • Alloggiamento leggero
  • Antiruggine e senza lubrificazione
  • Rapporto di trasmissione disponibile da 1:1 a 1:5
Ingranaggi

Ingranaggi resistenti all'usura

  • Ingranaggi altamente resistenti all'usura disponibili senza quantità minima d'ordine
  • Stampa 3D personalizzata su richiesta e pronta per la spedizione entro tre giorni
Ingranaggio realizzato in iglidur AD210

NOVITÀ Ingranaggi rilevabili

  • Per l'industria alimentare
  • Rilevabile otticamente e magneticamente
  • Conforme alla FDA
Riduttore apiro per sincronizzazione

Riduttore di sincronizzazione Apiro

  • Sistema di riduttore modulare per la sincronizzazione di più regolazioni
  • Per un'automazione modulare ed economica
Configuratore per la tecnologia lineare

Configuratore di tecnologia lineare

Campione

Campione di asse lineare

wipotec

Caso di successo: adeguamento del formato


drylin con motore

Assi lineari con motori passo-passo

  • Potenti motori passo-passo con funzione antirotazione
  • Trova l'azionamento giusto per la tua applicazione con il product finder
drylin con motore e sistema di controllo

Assi lineari con controllo motore

  • Sistema di controllo per la definizione di corse, posizioni, velocità e durata.
  • Messa in servizio rapida, interfaccia utente intuitiva
Riduttore angolare

Riduttore angolare per la sincronizzazione

  • Alloggiamento leggero
  • Antiruggine e senza lubrificazione
  • Rapporto di trasmissione disponibile da 1:1 a 1:5
Ingranaggi

Ingranaggi resistenti all'usura

  • Ingranaggi altamente resistenti all'usura disponibili senza quantità minima d'ordine
  • Stampa 3D personalizzata su richiesta e pronta per la spedizione entro tre giorni
Ingranaggio realizzato in iglidur AD210

NOVITÀ Ingranaggi rilevabili

  • Per l'industria alimentare
  • Rilevabile otticamente e magneticamente
  • Conforme alla FDA
apiro

Riduttore di sincronizzazione Apiro

  • Sistema di riduttore modulare per la sincronizzazione di più regolazioni
  • Per un'automazione modulare ed economica
Regolazione su curve

Regolazione sincronizzata delle camme

  • Sistema modulare per soluzioni di automazione modulari ed economiche
  • Risparmio sui costi di installazione
Unità di controllo per motori

NOVITÀ Unità di controllo per motori

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore della tecnologia di azionamento

Storia di successo

Caso di successo: adeguamento del formato

Applicazioni nelle tecnologie per l'imballaggio

Altre storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza