Piccolo asse lineare con azionamento a vite

Asse lineare miniaturizzato SLN per gli spazi di installazione più piccoli

  • Componenti in alluminio e plastica
  • Basato sul sistema di guida a basso profilo drylin® N, dimensione di installazione 27
  • Vite di comando montata su cuscinetti a strisciamento
  • Tipo compatto
  • Possibilità di funzionamento manuale e motorizzato

Servizi di prodotto

Asse lineare miniaturizzato SLN senza motore

Disegno tecnico di un drylin SLN con quote e corsa.
Disegno tecnico di un drylin SLN con quote e corsa.

Dati tecnici

Codice art.Lunghezza massima della corsa [mm]Peso [g]Aggiuntivo (per 100mm) [g]Capacità di carico statico assiale max. [N]Capacità di carico statico radiale max. [N]Velocità di rotazione massima [U/min]Coppia motrice massima [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Codice art.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Asse lineare miniaturizzato SLN con motore

Asse lineare SLN motorizzato con disegno quotato e dettagli di collegamento.
Asse lineare SLN motorizzato con disegno quotato e dettagli di collegamento.

Dati tecnici

Codice art.Lunghezza massima della corsa [mm]Peso [g]Aggiuntivo (per 100mm) [g]Capacità di carico statico assiale max. [N]Capacità di carico statico radiale max. [N]Velocità di rotazione massima [U/min]Coppia motrice massima [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Codice art.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Codice art.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabile

Dai un'occhiata da vicino!

Attuatore lineare in miniatura in un astuccio arancione con lente d'ingrandimento.
  • Design salvaspazio e robusto
  • 100% esente da lubrificazione
  • Costruzione molto leggera
  • Conveniente

Configurare i moduli lineari con azionamento a vite personalizzati

Configuratore del modulo lineare su un laptop con vista CAD ed elemento di azionamento selezionato.
  • rova e ordina o richiedi informazioni con pochi click, sui moduli lineari SLT o SLN con azionamento a vite
  • Inserisci i tuoi dati e seleziona la proposta giusta
  • Metti nel carrello e ordina o richiedi informazioni online
  • Scarica l'elenco dei componenti in formato PDF

Accessori drylin® - elementi di controllo

Accessori per modulo lineare drylin con vari finecorsa, contatori e pezzi di montaggio.
  • Accessori per il posizionamento manuale e per il cambio formato
  • Opzioni di installazione e di fissaggio
  • Motori passo-passo e DC per movimento motorizzato

Motori passo-passo con vite integrata drylin E

Motore passo-passo con vite drylin E con piastra frontale e cavo di collegamento.
  • Tre dimensioni di installazione con o senza cavetti intrecciati
  • Disponibile pronto per il collegamento
  • Con o senza encoder

Allineamento corretto del motore per l'asse a vite

Assi mandrino con motore in quattro viste.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza