Cambia lingua :
Velocità superficiale
Conle boccole, è sempre la velocità circonferenziale che conta. Non è la velocità assoluta a essere decisiva, ma la velocità relativa tra l'albero e il cuscinetto.
La velocità superficiale è espressa in metri al secondo [m/s] e si calcola dalla velocità n [UPM] utilizzando la seguente formula.
Rotazioni: v = n d1 π/(60 * 1000) [m/s]
Movimenti di rotazione: v = d1 π 2*β/360 * f/1000 [m/s]
dove:

A velocità variabili, come avviene ad esempio nei movimenti di oscillazione, la velocità superficiale media v è standard (vedere la formula sopra menzionata).
Diametro interno del cuscinetto [mm]
Frequenza [s]
Angolo [°]
Giri al minuto
I cuscinetti a strisciamento iglidur sono stati sviluppati per velocità superficiali da basse a medie in funzionamento continuo.
Le tabelle 01 e 02 mostrano le velocità superficiali ammissibili dei cuscinetti a strisciamento iglidur per movimenti rotanti, oscillatori e lineari.
Queste velocità superficiali sono valori limite nell'ipotesi di carichi di pressione minimi sul cuscinetto.
In pratica, questi valori limite spesso non possono essere raggiunti a causa di effetti reciproci di influenze. Qualsiasi aumento della forza di compressione porta inevitabilmente a una riduzione delle velocità superficiali ammissibili e viceversa.
Il limite di velocità è impostato dal riscaldamento del cuscinetto. Questo è anche il motivo per cui diverse velocità superficiali risultano per diversi tipi di movimento.
Con movimenti lineari, più calore può essere dissipato tramite l'albero, poiché il cuscinetto utilizza un'area più lunga sull'albero.
Le considerazioni relative alle velocità superficiali ammissibili dovrebbero sempre includere la resistenza all'usura dei cuscinetti a strisciamento. Velocità superficiali elevate comportano automaticamente percorsi di scorrimento corrispondenti. Ciò significa che non solo il tasso di usura aumenta con la velocità superficiale, ma anche l'usura assoluta totale.
In pratica, il coefficiente di attrito dei cuscinetti lisci dipende dalla velocità superficiale. Le velocità superficiali elevate determinano un coefficiente di attrito più elevato rispetto alle basse velocità. Il diagramma 01 illustra questa relazione utilizzando l'esempio di un albero in acciaio (Cf53) con un carico di 0,7 MPa.
| Materiale | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| Standard | |||
| iglidur® G | 1 | 0,7 | 4 |
| iglidur® J | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur® M250 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| iglidur® W300 | 1 | 0,7 | 4 |
| iglidur® X | 1,5 | 1,1 | 5 |
| Uso generale | |||
| iglidur® K | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® P | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® GLW | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| Maratoneta | |||
| iglidur® J260 | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® J3 | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur® J350 | 1,3 | 1 | 4 |
| iglidur® L250 | 1 | 0,7 | 2 |
| iglidur® R | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| iglidur® D | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur® J200 | 1 | 0,7 | 10 |
| Temperature elevate | |||
| iglidur® V400 | 0,9 | 0,6 | 2 |
| iglidur® X6 | 1,5 | 1,1 | 5,4 |
| iglidur® Z | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0,8 | 0,6 | 2 |
| Elevata resistenza ai liquidi | |||
| iglidur® H | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® H1 | 2 | 1,0 | 5 |
| iglidur® H370 | 1,2 | 0,8 | 4 |
| iglidur® H2 | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
| Contatto con alimenti | |||
| iglidur® A180 | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| iglidur® A200 | 0,8 | 0,6 | 2 |
| iglidur® A350 | 1 | 0,8 | 2,5 |
| iglidur® A500 | 0,6 | 0,4 | 1 |
| iglidur® T220 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| Aree di applicazione speciali | |||
| iglidur® F | 0,8 | 0,6 | 3 |
| iglidur® H4 | 1 | 0,7 | 1 |
| iglidur® Q | 1 | 0,7 | 5 |
| iglidur® A290 | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® UW | 0,5 | 0,4 | 2 |
| iglidur® B | 0,7 | 0,5 | 2 |
| iglidur® C | 1 | 0,7 | 2 |
| Materiale | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| Standard | |||
| iglidur® G | 2 | 1,4 | 5 |
| iglidur® J | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur® M250 | 2 | 1,4 | 5 |
| iglidur® W300 | 2,5 | 1,8 | 6 |
| iglidur® X | 3,5 | 2,5 | 10 |
| Uso generale | |||
| iglidur® K | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® P | 1,4 | 4 | |
| iglidur® GLW | 1 | 0,7 | 3 |
| Maratoneta | |||
| iglidur® J260 | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® J3 | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur® J350 | 2 | 2,3 | 8 |
| iglidur® L250 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur® R | 1,2 | 1 | 5 |
| iglidur® D | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur® J200 | 1,5 | 1,1 | 15 |
| Temperature elevate | |||
| iglidur® V400 | 1,3 | 0,9 | 3 |
| iglidur® X6 | 3,5 | 2,5 | 10 |
| iglidur® Z | 3,5 | 2,5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| Elevata resistenza ai liquidi | |||
| iglidur® H | 1,5 | 1,1 | 4 |
| iglidur® H1 | 2,5 | 1,5 | 7 |
| iglidur® H370 | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® H2 | 1 | 0,7 | 3 |
| Contatto con alimenti | |||
| iglidur® A180 | 1,2 | 1 | 5 |
| iglidur® A200 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur® A350 | 1,2 | 0,9 | 3 |
| iglidur® A500 | 1 | 0,7 | 2 |
| iglidur® A290 | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® T220 | 1 | 0,7 | 2 |
| Aree di applicazione speciali | |||
| iglidur® F | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® H4 | 1,5 | 1,1 | 2 |
| iglidur® Q | 2 | 1,4 | 6 |
| iglidur® UW | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur® B | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® C | 1,5 | 1,1 | 3 |
Tutti i materiali e i prodotti vengono testati per usura e resilienza in condizioni reali nel laboratorio di prova igus, il più grande del settore. Ciò consente di determinare con precisione la loro durata utile.
igus esegue anche test dei clienti su richiesta per testare l'uso dei prodotti in condizioni completamente personalizzate.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h