igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
10 mm
Diametro max. del cavo
8 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
20 mm
Raggio di curvatura [R]
15 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
1,03 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione61,80 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E3.10.020.015.061,80 EUR
Catena portacavi serie E3.10 | Alte dinamiche, compatibile con camere bianche | altezza interna: 10 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015