Cambia lingua :
Ideenzug di Deutsche Bahn è un'iniziativa per mostrare nuove idee per il trasporto passeggeri. Le aziende partner utilizzano la piattaforma per sviluppare concetti concreti che dimostrino un trasporto confortevole in futuro.
Con un ascensore per monopattini elettrici, Arnold AG ha ora dimostrato un modo per sospendere i veicoli a due ruote nel treno e ricaricarli direttamente se necessario. Forniamo la tecnologia lineare per spostare i monopattini su e giù elettricamente. I tavoli lineari drylin® con azionamento consentono un funzionamento senza lubrificazione, silenzioso, compatto e robusto.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h