chainflex® cavo di comando CF9.UL

Modello in phase-out
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 su 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione. È disponibile un modello più recente: Vai alla pagina del prodotto